Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Vorteile

  • Schnelle Zeitkonstante (400 Millisekunden in Flüssigkeiten)
  • Standardausführungen mit Toleranz ±0,2 °C (0 °C bis 70 °C)
  • Kundenspezifische Toleranzen auf Anfrage
  • Temperaturbereich –40 °C bis +125 °C

ANWENDUNGEN

  • Die reduzierte Größe ermöglicht die lokale Temperaturmessung.
  • Kleine medizinische Sonden
  • Mikro-Durchflussmessung
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • NTC-Sensortyp  NTC-Thermistor

  • Widerstandstoleranz (bei 25 °C) (%) ± .88

  • Toleranz β-Wert (%) ±.5

Abmessungen

  • Zuleitungsdrahtlänge  56 mm [ 2.205 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Widerstand (bei 25 °C) (kΩ) 30

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten