NTC-Temperatursensoren
Wir haben langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von hochpräzisen Thermistoren mit negativem Koeffizienten (NTC). NTC bietet bei Temperaturmessungen viele Vorteile, wie etwa die geringe Größe, erstklassige und langfristige Stabilität, hohe Genauigkeit und Präzision. Unsere NTC-Thermistoren bieten Lösungen zur Temperaturabtastung von schlichten bis hin zu komplexen Anwendungen und für verschiedene Umgebungsbedingungen.
Produkteigenschaften:
Fähigkeiten des TE Portfolio an NTC-Thermistoren
- Hohe Genauigkeit/Auswechselbarkeit
- Nachgewiesene, langfristige Stabilität und Zuverlässigkeit
- Miniaturisierte Bauelemente
- Schnelles Ansprechen
- Kabeloptionen
- Verfügbar für Temperaturbereiche von –80 °C bis +300 °C
- Kundenspezifische Messsonden erhältlich

Typen diskreter NTC-Thermistoren

Häufig gestellte Fragen
F: Wie schnell sprechen NTCs an?
A: Die Reaktionszeit ist als die Dauer definiert, nach der 62 % oder eine neue Temperatur erreicht wird, und sie ist eine Funktion der Masse. Je kleiner der Sensor, desto schneller die Rückmeldung. Ein diskreter Sensor wird schneller ansprechen als ein gleichartiger Sensor in einem Metallgehäuse. Die typische Rückmeldezeit für einen NTC-Thermistorsensor der Serie I beträgt < 15 Sekunden.
F: Sind NTCs in kleineren Größen verfügbar?
A: Typischerweise haben diskrete Sensoren mit Epoxidbeschichtung Außendurchmesser von max. 24 mm und Miniatursensoren mit Glas einen von max. 4 mm.
F: Wie stabil sind NTC-Sensoren?
A: Verschiedene Sensorfamilien haben unterschiedliche Stabilitätsspezifikationen. Epoxidbeschichtete NTCs sind weniger stabil als hermetisch glasversiegelte NTC-Sensoren.
Mehr lesen: Häufig gestellte Fragen (FAQ) – NTC-Thermistor-Temperatursensoren
Anwendungen
- Medizintechnik: Katheter, Dialyse, Patientenüberwachung
- Luft- und Raumfahrt, Verteidigung: :Satelliten, Raketen, Weltraumfahrzeuge, Flugzeuge, atmosphärische Überwachung
- HLKK Anlagen: Luftfluss, Mobile und Gehäusekühlung, Branderkennung, Gebäudeverwaltung
- Elektro- und Haushaltsgeräte: Trockner, Kaffeemaschinen, Industrieöfen, Pool, Kaffeemaschinen, Industrieöfen, Schwimmbad-/Whirlpool-Steuerungen
- Instrumentierung: Flüssigkeits-/Luft-/Gasflussmessung, chemische Analyse, metrologische Überwachung
- Automobilanwendungen: Fahrgastraumklimatisierung, beheizte Sitze, externe Temperaturüberwachung

Weiteres Informationsmaterial
- NTC-Thermistoren | Auswahlleitfaden
- NTC-Leistung in Umgebungen mit Strahlungseinwirkung | FAQs
- Temperatursensoren – Produktdesignauswahl | Anwendungshinweis
- Sensorleistung des NTC-Thermistor | Anwendungshinweis
- Versuchsüberlegungen bei NTC-Thermistoren | Anwendungshinweis
- NTC-Thermistoren zur Gasdurchflussmessung | Anwendungshinweis