Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Leistungsmerkmale

  • Miniaturdesign (Gehäuse ø 11 mm) 
  • Verträglichkeit mit Flüssigkeiten und Gasen 
  • Betriebstemperatur bis 150 °C (300 °F) 
  • Konzipiert für raue Umgebungen
  • Bereiche von 3,5 bis 700 bar (50 bis 10.000 psi) 
  • Kombinierte Linearität und Hysterese < 0,25 %
  • IP66-Einstufung 
  • Verstärkter Ausgang von 0,5 bis 4,5 V 

 

Anwendungen

  • Motorsport
  • Erkundung von Bohrlöchern
  • Hydraulikdruck
  • Prüfeinrichtung
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  Edelstahl

Weitere

  • Sensor-Optionen  Keine, Funktionstestbericht, Keine Option, Kompensationstemperaturbereich, Abgeschirmtes Kabel, Kabellänge

  • Port-Anschluss  5/ 16-24 UNF Stecker, M5x0.8 Stecker, 10-32 UNF Stecker, M8x1 Stecker

  • EU RoHS-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  11 mm [ 0,433 in ]

  • Produkthöhe  24 mm [ .945 in ]

  • Sechskantbreite (für Flachkopfschrauben)  11 mm [ 0,433 in ]

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Miniatur-Druckmessumformer

  • Druckart  Absolut, Abgedichtet

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kabel 3 m, Kabel 2 m, Kabel 1 m, Kabel 5 m, Kabel 4 m, Kabel 10 m

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 5, 8 – 32

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 700, 60, 6, 10, 3.5, 100, 350, 68.94, 200, 20, 35

  • Druck (psi) 10000, 5000, 50, 1000, 150, 500, 3000, 1500, 100, 300

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -20 – 40, -40 – 150

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 302, '-4 – 104

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  ,5 bis 4,5 V

  • Prüfdruckbereich  1.5X FS, 2X FS

  • Druckgenauigkeit  ±0.25% FSO

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTT0007

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten