Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Druckmessumformer für die Industrie

  • Druckart  Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kabel | Kabel 2 Fuß

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 2,7 – 5

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  316L | 316 SS

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  15,87 mm [ 0,625 in ]

  • Produkthöhe  17.52 mm [ .69 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 17 | 17.23

  • Druck (psi) 250

  • Betriebstemperaturbereich  0 – 55 °C [ 32 – 131 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  14-bitADCI2C

  • Prüfdruckbereich  1.5X-Einstufung | 1.5X FS

  • Druckgenauigkeit  <± .05% FRO | Bereich von ±.5 %

Weitere

  • Sensor-Optionen  IP67-Schutz

  • Port-Anschluss  O-Ring-Montage | O-Ring Radialdichtring

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten