| Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Druckart | Ausgangssignal-Typ | Druck | Versorgungsspannungsbereich | Druckgenauigkeit | Betriebstemperaturbereich | Elektrische Verbindung | Port-Anschluss | EU RoHS-Konformität | EU ELV-Konformität |
|---|
| 20011764-00 | 3D PDF | Absolut | 1,2 mV/V | 20 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kein Steckverbinder | M10x1 Stecker | - | - |
| 20029768-00 | | Lehre | ,5 bis 4,5 V | 35 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 120 °C | Kabel 4 m | M10x1 Stecker | - | - |
| 20030763-00 | | Abgedichtet | 1,2 mV/V | 500 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 2 m | 3/ 8-24 UNF Stecker | - | - |
| 20010715-00 | 3D PDF | Absolut | 1,2 mV/V | 10 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 5 m | M10x1 Stecker | - | - |
| 10211964-00 | 3D PDF | Abgedichtet | ,5 bis 4,5 V | 10 bar | 10 – 30 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 120 °C | Kabel 2 m | M10x1 Stecker | - | - |
| 20007259-00 | 3D PDF | Abgedichtet | 1,2 mV/V | 100 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 6 m | M10x1 Stecker | - | - |
| EXPC1-3KPS-C00003 | 3D PDF | Abgedichtet | 1,2 mV/V | 200 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 8 m | 3/ 8-24 UNF Stecker | - | - |
| EXPC1-100BS-C00004 | 3D PDF | Abgedichtet | 1,2 mV/V | 100 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 3 m | M10x1 Stecker | - | - |
| EXPC1-20BA-C00005 | 3D PDF | Absolut | 1,2 mV/V | 20 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 3 m | M10x1 Stecker | - | - |
| EXPC1-10BG-C00004 | 3D PDF | Lehre | 1,2 mV/V | 10 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 10 m | M10x1 Stecker | - | - |
| EXPC1-5KPS-C00003 | 3D PDF | Abgedichtet | ,5 bis 4,5 V | 350 bar | 10 – 30 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 120 °C | Kabel 2 m | 3/ 8-24 UNF Stecker | - | - |
| EXPC1-10BA-C00004 | 3D PDF | Absolut | 1,2 mV/V | 10 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 10 m | M10x1 Stecker | - | - |
| EXPC1-20BA-C00004 | 3D PDF | Absolut | 1,2 mV/V | 20 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kein Steckverbinder | M10x1 Stecker | - | - |
| EXPC1-70BA-C00001 | 3D PDF | Absolut | 1,2 mV/V | 70 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 3 m | M10x1 Stecker | - | - |
| EXPC1-100BS-C00005 | 3D PDF | Abgedichtet | 1,2 mV/V | 100 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kein Steckverbinder | M10x1 Stecker | - | - |
| EXPC1-150PA-C00002 | 3D PDF | Absolut | 1,2 mV/V | 10 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kein Steckverbinder | 3/ 8-24 UNF Stecker | - | - |
| EXPC1-20BA-C00007 | 3D PDF | Absolut | 1,2 mV/V | 20 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 10 m | M10x1 Stecker | - | - |
| EXPC1-20BA-C00006 | 3D PDF | Absolut | 1,2 mV/V | 20 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 6 m | M10x1 Stecker | - | - |
| EXPC1-35BA-C00001 | 3D PDF | Absolut | 1,2 mV/V | 35 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kein Steckverbinder | M10x1 Stecker | - | - |
| 20016238-00 | | Absolut | 1,2 mV/V | 20 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 2 m | 3/ 8-24 UNF Stecker | - | - |
| 10200709-00 | 3D PDF | Absolut | 1,2 mV/V | 10 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 3 m | M10x1 Stecker | - | - |
| 10200711-00 | 3D PDF | Lehre | 1,2 mV/V | 20 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 5 m | 3/ 8-24 UNF Stecker | - | - |
| EXPC1-200BG-C00001 | 3D PDF | Lehre | 120 mV | 200 bar | 10 V | ±0.25% FSO | -40 – 220 °C | Kabel 2 m | M10x1 Stecker | - | - |
| 20028037-00 | | Abgedichtet | 1,2 mV/V | 70 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 5 m | M10x1 Stecker | - | - |
| EXPC1-10BG-C00001 | | Lehre | 1,2 mV/V | 10 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Integrierter Steckverbinder | M10x1 Stecker | - | - |
| EXPC1-35BG-C00002 | 3D PDF | Lehre | ,5 bis 4,5 V | 35 bar | 10 – 30 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 120 °C | Kabel 2 m | M10x1 Stecker | - | - |
| EXPC-200BG-C20009 | 3D PDF | Lehre | 1,2 mV/V | 200 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel .5 m | M10x1 Stecker | - | - |
| EXPC1-10BA-C00001 | 3D PDF | Absolut | 1,2 mV/V | 10 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kein Steckverbinder | M10x1 Stecker | - | - |
| EXPC1-10BA-C00003 | 3D PDF | Absolut | 1,2 mV/V | 10 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 10 m | M10x1 Stecker | - | - |
| EXPC1-200BS-C00005 | 3D PDF | Abgedichtet | ,5 bis 4,5 V | 200 bar | 10 – 30 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 120 °C | Kabel 2 m | M10x1 Stecker | - | - |
| EXPC1-10BG-C00002 | 3D PDF | Lehre | 1,2 mV/V | 10 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kein Steckverbinder | M10x1 Stecker | - | - |
| 10209822-00 | 3D PDF | Abgedichtet | 1,2 mV/V | 10 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 3 m | M10x1 Stecker | - | - |
| 20018721-00 | | Abgedichtet | 1,2 mV/V | 500 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 2 m | M10x1 Stecker | - | - |
| 10221219-00 | 3D PDF | Abgedichtet | 1,2 mV/V | 100 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 5 m | M10x1 Stecker | - | - |
| 10221417-00 | | Abgedichtet | ,5 bis 4,5 V | 100 bar | 10 – 30 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 120 °C | Kabel 2 m | M10x1 Stecker | - | - |
| 20029407-00 | | Absolut | 1,2 mV/V | 20 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 10 m | M10x1 Stecker | - | - |
| 10219713-00 | 3D PDF | Abgedichtet | 1,2 mV/V | 50 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 2 m | M10x1 Stecker | - | - |
| 10204276-00 | 3D PDF | Abgedichtet | 1,2 mV/V | 10 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 6 m | M10x1 Stecker | - | - |
| 11025817-00 | 3D PDF | Abgedichtet | 1,2 mV/V | 100 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kein Steckverbinder | 3/ 8-24 UNF Stecker | - | - |
| EXPC1-150PA-C00001 | 3D PDF | Absolut | 1,2 mV/V | 10 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 2 m | 3/ 8-24 UNF Stecker | - | - |
| 20011332-00 | | Abgedichtet | 1,2 mV/V | 350 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 5 m | M10x1 Stecker | - | - |
| 20022910-00 | | Abgedichtet | 1,2 mV/V | 350 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Integrierter Steckverbinder | M10x1 Stecker | - | - |
| 20023037-00 | | Abgedichtet | 1,2 mV/V | 10 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 2 m | 3/ 8-24 UNF Stecker | - | - |
| 10211374-00 | | Abgedichtet | 1,2 mV/V | 200 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Integrierter Steckverbinder | M10x1 Stecker | - | - |
| 10211380-00 | 3D PDF | Abgedichtet | 1,2 mV/V | 70 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kein Steckverbinder | M10x1 Stecker | - | - |
| 10211528-00 | 3D PDF | Absolut | 1,2 mV/V | 35 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 2 m | M10x1 Stecker | - | - |
| EXPC1-200BS-C00002 | | Abgedichtet | 1,2 mV/V | 200 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 6 m | M10x1 Stecker | - | - |
| EXPC1-20BG-C00002 | 3D PDF | Lehre | 1,2 mV/V | 20 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 3 m | M10x1 Stecker | - | - |
| EXPC1-35BS-C00002 | 3D PDF | Abgedichtet | 1,2 mV/V | 35 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel .5 m | M10x1 Stecker | - | - |
| 20020918-00 | | Lehre | 1,2 mV/V | 35 bar | 10 V | Bis zu einem FSO von ±.25 % | -40 – 220 °C | Kabel 2 m | M10x1 Stecker | - | - |