Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Das AXISENSE-2 CAN J1939-Inklinometer ist die perfekte Lösung für den automatischen Kippschutz.

Schnelle Reaktionszeit und hohe Genauigkeit machen diese Vorrichtung zur idealen Wahl für mobile Nivellierungsanwendungen. Er verfügt über eine digitale Signalverarbeitung einschließlich Temperaturkompensation.  Der integrierte Filter verbessert die Leistung und ermöglicht einen Einsatz des Sensors in vielen störanfälligen Umgebungen (z. B. Vibrationen). Der Neigungsmesser bietet eine leistungsstarke digitale Signalverarbeitung mit verschiedenen Filteralgorithmen für unterschiedliche kundenspezifische OEM-Lösungen. Der Sensor kann an verschiedene Umgebungen angepasst werden, um die optimale Leistung zu erzielen. Auch in Bezug auf Winkelbereich und Verbindungen (z. B. Kabel und Steckverbinder) lässt sich der Sensor anpassen. Das PA6.6-Gehäuse zeichnet sich durch eine sehr kompakte Größe aus und ist mit Druckbegrenzer-Durchführungen für eine sichere Sensorinstallation ausgestattet. Zudem ist es beständig gegenüber Öl, Fett und Kraftstoff. Daher wird er häufig für Motor- und Fahrzeuganwendungen eingesetzt. 

± 90°

Messbereich

0.5°

-40 °C bis +85 °C Betriebstemperatur

Anwendungsbereiche

  • Neigungsüberwachung beim Laden und Entladen
  • Arbeitsbühne
  • Mastwinkel
  • Chassis, Ausleger
  • Überwachung der Straßenbeschaffenheit
  • Ausrundungswinkel
  • Niveauregulierung für das Fahrerhaus
  • Tiefensteuerung
  • Niveauregulierung für Straßenbauwerkzeug
  • Niveauregulierung Kran-Chassis
  • Automatische Niveauregulierung für Wohnmobil
Orangefarbene Leiste

Vorteile

  • Zweiachsiger Neigungsmesser
  • Messbereiche ±90°
  • CAN J1939-Schnittstelle
  • 8-30 V DC Versorgungsspannung
  • 12-Bit-Auflösung
  • 100-Hz-Aktualisierungsrate
  • Temperaturbereich von -40 bis +85 °C
  • Genauigkeit normalerweise: 0,5° (- 40 °C bis 85 °C) | 0,15°  (25 °C)
  • Digitale Signalverarbeitung einschließlich Filter (z. B. Vibrationsdämpfung) und Temperaturkompensation
x

Andere CAN-Ausgangssensoren

  

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Kunststoffgehäuse

  • Schnittstellen-Signaltyp  Digital

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Steckverbinder TE/AMP

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung: (VDC) 8 – 30

Sonstige Eigenschaften

  • Produktausrichtung  Horizontal

Abmessungen

  • Auflösung (°) bis zu +/-.01

  • Messbereiche (°) bis zu +/-90

  • Genauigkeit (°) Bis zu +/- 0,3

  • Gehäusebreite (mm) Bis zu 70

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 85

  • Messprinzip  MEMS

Betrieb/Anwendung

  • Output-Schnittstelle  CAN J1939

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

Weitere

  • Messachsen  Doppelachse

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TSI0020

Literatur