![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/DEUTSCH-hero-renditon/deutsch-filter-connectors-family-2-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Schutz vor EMI Störeinflüssen und EMP Störimpulsen
Die DEUTSCH Filtered Steckverbindertechnik von TE ermöglicht Ihnen die Kontrolle von EMI-Störungen, bietet EMP-Schutz in robusten Umgebungen mit potenziellen gewicht- und platzsparenden Konfigurationen und senken außerdem Ihre Gesamtsystemkosten. Steckverbinder mit Filter können Platz und Gewicht sparen und bieten technische und wirtschaftliche Vorteile. DEUTSCH verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Lieferung von Standard- und kundenspezifischen Steckverbindungen (EMI und EMP).
EMI-Filterung
Die robusten EMI-Filter-Steckverbinder von TE verfügen in der Regel über flache Kondensatorarrays mit vielen verschiedenen Topologien (z. B. C, LC, CL, PI und T). Für diese Produkte können die Filtereigenschaften pro Leitung festgelegt und nicht gefilterte und geerdete Leitungen definiert werden, um die jeweiligen Anlagenanforderungen zu erfüllen.
Störsignalschutz durch EMP-Filter
Für die Steckverbinder ist ein Spannungsstörsignalschutz verfügbar, der durch die Integration von TVS (Transient Voltage Suppressor)-Dioden oder MoVs (Metal Oxide Varistor) erreicht wird. Diese EMP-Steckverbinder schützen ein System effektiv und effizient gegen „leitungsgebundene“ Gefährdungen.
So konfigurieren Sie Ihren Filter-Steckverbindersatz
Produktspezifikationen
-
MIL-DTL 38999 Serie I
H91 Serie
-
MIL-DTL 38999 Serie I.5
HDJ Serie
-
MIL-DTL 38999 Serie II
H92 Serie
-
MIL-DTL 38999 Serie III
H93 Serie
-
MIL-DTL 38999 Serie IV
H94 Serie
-
MIL-STD-38999 1.5 abgeleitet
AS Serie
-
MIL-DTL-26482 Serie II
RR Serie
-
EN3646
FDBA Serie
-
ESC10, 15 und EN2997
983 Serie
-
ESC11, 16 und EN2997
984 Serie