Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Der Seilzuggeber (auch Seilzuglängengeber oder Seilzugsensor genannt) der Serie SKJ CANJ1939 steht in Hubbereichen von 6.350 und 10.000 mm zur Verfügung, eignet sich für verschiedenste Anwendungen und bietet ein CANBus-Ausgangssignal für die einfache Integration.
Positionssensor – Produkttyp :Seilzuggeber für industrielle Anwendungen
Vollhubbereich (mm):6350 | 10160
Vollhubbereich (in):250 | 400
Ausgangssignal-Typ :CAN J1939
Genauigkeit (% des Endwerts):±,35
Wiederholgenauigkeit (% des Endwerts):.02
Erhältlich von
Übersicht
Der Seilzuggeber der Serie SKJ bietet ein CANBus-Ausgabesignal für die einfache Integration in Anwendungen von mobilen Baumaschinen bis zu hydraulischen Hubtischen sowie allem dazwischen.
Der Seilzuggeber der Serie SKJ steht in Hubbereichen von 6.350 und 10.000 mm zur Verfügung und bietet eine überragende Bedienungsfreundlichkeit, ein kompaktes Design und eine hohe Anwendungsflexibilität. Möchten Sie ihn kopfüber installieren? Drehen Sie einfach die rostfreie Montagehalterung in die gewünschte Position. Soll der elektrische Steckverbinder in eine andere Richtung zeigen? Drehen Sie einfach die rückseitige Abdeckung,bis der Steckverbinder in die gewünschte Richtung zeigt. Die kompakte Bauweise, die einfache Bedienung und die größtmögliche Flexibilität machen den Seilzuglängengeber der Serie SKJ zur perfekten, preiswerten Lösung für den Einsatz sowohl für den Einzelteil-Anwender als auch für den übergeordneten OEM.