Hochwertige Präzision in jeder Presse
Unsere automatischen Pressmaschinen (AP) 3T/5T sind für das Einpressen von Compliant-Pin-Steckverbindern in ein breites Spektrum an Leiterplatten ausgelegt. Sie eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen wie Tochterkarten, Midplanes und Backplanes in der Datenkommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Schifffahrt, Medizin, Automobil- und Energieindustrie.
Eigenschaften und Vorteile
Optimiertes Hochleistungswerkzeug
- Das Betriebssystem Windows 10 überwacht Kraft, Distanz und Geschwindigkeit genau.
- Touchscreen-Monitor für verbesserte Maschinenbedienung
- Zwei Barcode-Scanner-Optionen:
- Eine Bildverarbeitungskamera für den Leiterplattenausgleich kann die Barcode-Scannerfunktion integrieren
- Der Kunde kann auch einen zusätzlichen Scanner hinzufügen
- Fünf Wägezellen zur Überwachung der Presskraft
- Eine Messzelle für den Niedrigkraftbereich zur Überwachung der Niedrigkraft, die verbogene Bolzen frühzeitig im Presszyklus erkennt, Ausschuss reduziert und Fehlersuche und Wartung vereinfacht.
- Vier Messzellen mit großem Kraftbereich für hochgenaue Messungen
- Die Maschine bietet einen integrierten schwimmenden Kopf, der adaptiv in den Stecker bzw. die Buchse eintauchen kann, während ein starrer Kopf häufig Fehlalarme auslöst oder den Steckverbinder leicht quetschen kann.
Qualitäts- und Kontrollmanagement
- Automatische X/Y/Z-Achse und Rotationssteuerung des Presskopfes
- Die Leiterplattenkapazität des AP 3T/5T-Geräts beträgt 760 x 880 mm (30 x 36 Zoll)
- Die Funktion der statistischen Prozesssteuerung (SPC) in der mitgelieferten Software liefert ein Pressprotokoll und ermöglicht die Aufzeichnung der Presskraft für jeden Steckverbinder.
Anpassbar
- Manufacturing Execution System (MES) verfügbar, um Ihre Produktionsanforderungen zu erfüllen
- Große Bandbreite an Einsetzköpfen für Kontakte von TE und anderen Herstellern
Branchen und Anwendungen
- Datenaustausch
- Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Marine
- Medizin
- Automotiv
- Energie
Anwendungen
- Rechenzentrum
- Server
- Umschaltung und Router
- Lagerung
- Leiterplattenbestückung (PCBA) – Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Marine
- Bipolartransistor mit isoliertem Gate (IGBT) – Automotiv und Energie