Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Übersicht
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Erhältlich von
Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern
9
Maximale Anzahl Kontakte pro Sekunde
4
Bis zu 4 Einsetzköpfe
am automatischen Werkzeugwechsler
<10
Umrüstsatz mit Wechsel
in weniger als 10 Minuten
Erfahren Sie mehr über unsere Stift-Einsetzmaschinen, die darauf ausgelegt sind, Produkte von TE und anderen Herstellern anzuwenden, um den verschiedenen Produktionsanforderungen unserer Kunden zu entsprechen.
Unsere P550 Stifteinsetzmaschine wurde für die großvolumige PC-Kartonbearbeitung entwickelt und bietet mehrköpfige, Leistung mit Hochgeschwindigkeit von 5 + Hub/Sekunde auf einem 30mm-Raster.
Unsere modulare Hochgeschwindigkeits-Stifteinsetzmaschine P360 ist für die Serienproduktion konzipiert und eignet sich ideal für eine Vielzahl von Linienkonfigurationen.
Unsere halbautomatische Maschine P100 wurde für mittlere Fertigungsmengen entwickelt und bietet eine große Bandbreite an Funktionen, darunter einen Touchscreen für die einfache Programmierung und automatisches Einrichten.
Für die Reparatur von sehr geringen Mengen geeignet. Auf Bequemlichkeit und Bedienkomfort ausgelegt.
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.