![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/P360-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Flexibilität für Ihre Fertigungsanforderungen
Unsere Setzmaschinen für Pins sind darauf ausgelegt, Produkte von TE und anderen Herstellern anzuwenden, um den verschiedenen Produktionsbedürfnissen unserer Kunden zu entsprechen. Von eigenständigen bis hin zu halb- und vollautomatischen Modellen, die Setzmaschinen von TE vereinen leistungssteigerndes Zubehör mit Flexibilität und erfüllen daher Ihre Fertigungsanforderungen von heute und morgen. Neben der Leiterplattenverarbeitung sind unsere Setzmaschinen auch für Nichtleiterplatten-Anwendungen geeignet, wie z. B. das Verarbeiten von Steckverbindern und das Einpassen in Gehäuse oder Matrizen für Spritzgussmaschinen.
Leistungsmerkmale
- Geeignet für Leiterplattenverarbeitung und Nichtleiterplatten-Anwendungen, einschließlich der Verarbeitung von Steckverbindern und des Einsetzens in Gehäuse/Matrizen für Spritzgussmaschinen.
- Für alle Produkte wird ein spezifisches Schnellwechselwerkzeugsystem eingesetzt, durch das die Anschaffungskosten gesenkt und die Plattformfunktionen maximiert werden.
- Die meisten Maschinen können mit mehreren Einsetzköpfen versehen werden, sodass mit einer einzelnen Maschine mehr Produkte verarbeitet werden können.
- Bei den anspruchsvolleren Maschinen kann die Einsteckkraft überwacht werden, um eine höhere Qualitätssicherung zu gewährleisten, wie sie in vielen Automobilanwendungen gefordert wird.
Setzmaschinen
P-Serie von TE
-
P550 Setzmaschine
Unsere P550 Setzmaschine wurde für die großvolumige PC-Kartonbearbeitung entwickelt und bietet mehrköpfige, Leistung mit Hochgeschwindigkeit von 5 + Hub/Sekunde auf einem 30mm-Raster.
-
P360 Setzmaschine
Unsere modulare Hochgeschwindigkeits-Setzmaschine P360 ist für die Serienproduktion konzipiert und eignet sich ideal für eine Vielzahl von Linienkonfigurationen.
-
P300 Setzmaschine
Die automatische Setzmaschine P300 verarbeitet gereelte Press-Fit-Kontakte und Komponenten für die Leiterplatten-Durchkontaktierungs-Hülsen. Als Einzelgerät oder integriert in eine SMEMA-kompatible Fertigungsstraße erhöht diese Maschine den Durchsatz durch kürzere Zykluszeiten und weniger Ausschuss.
-
P100 Setzmaschine
Unsere halbautomatische Setzmaschine P100 wurde für mittlere Fertigungsmengen entwickelt und bietet eine große Bandbreite an Funktionen, darunter einen Touchscreen für die einfache Programmierung und automatisches Einrichten.
-
P10 Einzelstifteinsetzstation
Für die Reparatur von sehr geringen Mengen geeignet. Auf Bequemlichkeit und Bedienkomfort ausgelegt.