Flexibles Design mit farbcodierter Kennzeichnung für einfache Anpassung
Die BUCHANAN WireMate Poke-in-Kabel-auf-Leiterplatte-Steckverbinder sind für LED-Beleuchtungsanwendungen und andere unterschiedliche Designanforderungen ausgelegt. Diese flachen Leiterplatten-Steckverbinder bieten Konfigurationen mit bis zu sechs Positionen und verfügen über einen langlebigen, lösbaren Einsteckmechanismus mit einem integrierten Leiterlöser, der unter der Oberfläche des Steckverbinders versenkt ist, um die Zuverlässigkeit bei wiederholtem Gebrauch zu gewährleisten, ohne dass Spezialwerkzeuge erforderlich sind. Das modulare Design bietet Flexibilität, während farbcodierte Konfigurationen eine einfache Identifizierung ermöglichen, was sie zur idealen Wahl für optimierte und effiziente Designs macht.
Produkteigenschaften
BUCHANAN WireMate Steckverbinder
- Lötfreier Poke-In-Steckverbinder für schnelle Montage
- Farbkonfigurationen zur einfacheren Kennzeichnung
- Kompaktes, platzsparendes Design
- Seitlich stapelbare Ausführungen erhältlich
- Für einen großen Bereich an Drahtstärken geeignet
- Ausführungen für einfache Reflow-Lötprozesse verfügbar
BUCHANAN WireMate Steckverbinder – Portfolio
Ausgewählte Produkte
BUCHANAN WireMate Steckverbinder
Serie lösbarer ITB-Poke-In-Steckverbinder
Die ITB-Steckverbinder (Inverted Thru-Board) der Produktreihe BUCHANAN WireMate sind speziell für den Gebrauch in linearen und runden LED-Modulen ausgelegt, die in allen möglichen gewerblichen und industriellen Beleuchtungssystemen vorkommen. Die einzigartigen Stiftleisten ermöglichen die Stromversorgung über die Unterseite der Leiterplatte und LED-Arrays, sodass an der Oberseite keine Drähte geführt werden müssen. Dank der benutzerfreundlichen Poke-In- und Drahtauslösefunktionen verkürzen die neuen Steckverbinder die Montagezeit und bieten zusätzliche Flexibilität für die Wiederverwendung und das Ersetzen von Drähten. Die modularen Steckverbinder sind für bis zu fünf Drähte und in verschiedenen Farben erhältlich, um Bedienerfehler beim Einsatz der Drähte zu vermeiden.
Unsere Steckverbinder der BUCHANAN WireMate Poke-In Serie mit 4,0-mm-Raster eignen sich ideal für den Kabel-auf-Leiterplatte-Anschluss in LED-Beleuchtungsanwendungen. Die Poke-In-Funktion ermöglicht das einfache und schnelle Einführen des Drahts. Eine mit verschiedenen Farbgebungen erhältliche modulare Version bietet eine flexible Lösung zur einfachen Identifikation und Montage.
Die zweiteiligen BUCHANAN WireMate Produkte der Poke-In Serie von TE Connectivity bieten Entwicklern eine dreidirektionale Lösung für die Wandmontage von Geräten und verbessern insgesamt die Montageerfahrung für unerfahrene Monteure. Die Kabel werden durch eine Öffnung in der Wand zum Buchanan WireMate Steckverbinder von TE geführt, der an einer Wandplatte montiert ist. Die Drähte werden abisoliert und einfach in die Reihenklemme gesteckt. So wird ein zuverlässiger Anschluss gewährleistet, ohne dass ein Werkzeug verwendet werden muss.
Unsere Steckverbinder der BUCHANAN WireMate Slim Poke-In Serie in flacher, platzsparender Bauform sind für schnelle und einfache Kabel-auf-Leiterplatte-Anwendungen optimiert. Der lösbare Kontakt und die Möglichkeit zur Aufnahme verschiedener Drahtstärken erleichtern die Montage sowie eine eventuelle Korrektur. Das flache Profil und das kompakte Einbaumaß unterstützen die Leiterplattenbestückung mit hoher Dichte.
Die Steckverbinder der BUCHANAN WireMate Modular Screwless Serie eignen sich dank ihrer hochdichten und kompakten Auslegung insbesondere für Telekommunikationseinrichtungen, Beleuchtungsanlagen und Sicherheitssysteme. Eine Vielzahl möglicher Kombinationen für den Kabeleintritt und -austritt bietet dem Ingenieur Flexibilität. Der Kabelaustritt wird ohne Spezialwerkzeug realisiert, und die unterschiedlichen Farbkonfigurationen ermöglichen eine einfache Kennzeichnung.
TB Serie für die Oberflächenmontage
Unser BUCHANAN WireMate Steckverbinder der Surface Mount TB Serie ist eine zweiteilige, steckbare Lösung speziell für Anwendungen in der Beleuchtungs- und Gebäudeautomatisierung. Die Steckteile sind in vertikaler oder rechtwinkliger Ausführung und in Größen von 2 bis 12 Polen erhältlich. Diese Produkte richten sich speziell an Kunden, die ganz auf SMT-Leiterplatten umsteigen möchten oder ein Reflow-lötfähiges Produkt suchen.
Unsere BUCHANAN WireMate Steckverbinder der Vertical Poke-In Serie sind in Anwendungen mit und ohne Vergießen beim Schwalllöten von Leiterplatten einsetzbar und ermöglichen das Einführen eines abisolierten eindrähtigen Leiters ohne Spezialwerkzeug. Ausgelegt für die permanente Kabel-auf-Leiterplatte-Verbindung in Anwendungen der Beleuchtungs- und Gebäudeautomatisierung mit gleichzeitig sicherer Kabelfixierung, wobei die Verbindung aber bei Bedarf mit einem Entriegelungswerkzeug gelöst werden kann.
Der BUCHANAN WireMate Steckverbinder der Micro Poke-In Serie ist ein flacher Leiterplatten-Steckverbinder speziell für LED-Beleuchtungsanwendungen. Der Steckverbinder ist derzeit in einer einpoligen Ausführung erhältlich, die nur 24- und 26-AWG-Massivdraht aufnimmt. Die Kanten des Steckverbinders sind zugunsten eines möglichst kleinen Schattenwurfs verrundet. Der Steckverbinder ist RoHS-konform und stellt eine kostengünstige Alternative zum Handverlöten der Drähte auf der Leiterplatte dar.
Anwendungen
- LED-Beleuchtung
- Zugangskontrollen
- Thermostate
- Elektrokleingeräte
- Industriesteuerungen
- Aufzüge und Rolltreppen
- Sicherheitssysteme