Unsere Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Steckverbinder (auch als Board-to-Board-Steckverbinder oder BtB-Steckverbinder bezeichnet) wurden dafür entwickelt, Signalverbindungen zwischen zwei Leiterplatten bereitzustellen. Unsere Verbindungen auf Leiterplattenebene sind darauf ausgelegt, auch in extrem rauen Umgebungen mehr Leistung zu ermöglichen. Diese vielseitigen Kontakte können auf eine einzige Fläche gesteckt werden. So kann die Größe problemlos ausgetauscht werden, wenn eine Änderung des Designs erforderlich ist.
Board-to-Board-Steckverbinder
In Hochgeschwindigkeitszügen und bei Industriesteuerungen sowie in Speichersystemen von Rechenzentren und in Switching-Systemen bieten unsere Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Steckverbinder eine zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit mehr Transparenz und verfügen über flammwidrige, polarisierte Gehäuse zum Schutz von Verbindungen in rauen Umgebungen. Bei der Hochgeschwindigkeitsdatenverarbeitung helfen unsere Backplane-Steckverbinder dabei, die Datenübertragungsleitung von Rechenzentrumsarchitekturen sowie robuste eingebettete Datenverarbeitungssysteme zu ermöglichen. Auf einer Leiterplatte in mobilen und tragbaren Geräten sowie in der Patientenüberwachungstechnologie und in Sicherheitssystemen können unsere Federkontakte mehrere Funktionen ausführen: Unsere einfachen C-Typen wurden als internen Steckverbinder mit Einzelkontakt zur Oberflächenmontage entwickelt und werden für Antennenzuleitungen sowie elektrische Niederspannungsverbindungen verwendet. Unsere vorbestückten Mehrfach-Federkontakte werden auf der Leiterplatte zur Abschirmung oder zur Verhinderung von EMI-Störungen und statischen Aufladungen eingesetzt.