KISSLING Baureihe 31
Arretierungsrelais werden auch als bistabile Relais bezeichnet, da sie zwei entspannte Zustände haben. Nur ein Spannungsimpuls aktiviert das bistabile Relais, um die Kontakte anzuziehen oder zu lösen, und es hält seine Kontaktposition bis zum nächsten Spannungsimpuls. Da kein Dauerstrom angelegt werden muss, um den Schaltzustand zu ändern, erzeugen die bistabilen Relais weniger Wärme als monostabile Relais. Sie können dann einen höheren Dauerstrom leiten als monostabile Relais. Bistabile Relais werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen Strom gespart werden muss, da sie ihre Kontaktstellung bei Stromunterbrechungen beibehalten können.
KISSLING Bistabile Relais
Baureihe 31
Unser Relais der Baureihe 31 umfasst Leistungsrelais mit Nennspannungen von 12 und 24 V und Nenndauerstromstärken von 200 A bis 300 A. Er verfügt über elektronische Funktionen für den Impulsschutz der Spule, einen energiesparenden Schalteingang für den direkten Anschluss an ein Steuergerät sowie eine optionale „Energie“-Funktion für die ausfallsichere Abschaltung bei Stromausfall.
Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die zweipolige Spulensteuerung, die es erlaubt, dieses Relais als Ersatz für ein monostabiles Relais in Anwendungen einzusetzen, bei denen die Leistungsabgabe des monostabilen Relais ein Problem darstellt. Die direkt an das Relais gekoppelten elektronischen Funktionen reduzieren einerseits die Peripherieschaltungen und die Kosten im Fahrzeug selbst, und verbessern andererseits das Sicherheitsniveau in kritischen Schaltanwendungen.
Dieses Relais eignet sich besonders gut für Batteriemanagement- und Stromverteilungsanwendungen in Nutzfahrzeugen, Bussen, Bau- und Landmaschinen, Flugzeugen, Bodenausrüstung und Hubwagen.
Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Typen sind auf Anfrage erhältlich. Wir entwickeln zudem angepasste Relais mit Ihren Spezifikationen.
6G
Stoßbeständig
4G
Vibrationsbeständig
185°F
Maximale Umgebungsbetriebstemperatur
Produkteigenschaften | Technische Daten | Anwendungsbereiche |
|
|
|
Bistabile Relais der Baureihe 31



Bistabiles Sicherheitsrelais (200 A und 300 A)