Systeme vereinfachen, Fähigkeiten weiterentwickeln
Nutzen Sie den Platz effizient, ohne Zuverlässigkeit einzubüßen.
ANWENDUNG
TE bietet äußerst zuverlässige und robuste Unterbaugruppen zur Verbesserung der Stromverteilung für militärische Bodenfahrzeuge an.
Zuverlässige, reaktionsschnelle, effiziente Leistung. TE macht die Stromverteilung effizient und handhabbar. Wir liefern Relais und Schütze mit Öffnungs-/Schließnennströmen bis zu 2.000 A, Nennströmen bis zu 1.000 A bei 28 V Gleichstrom und 500 A bei 900 V Wechselstrom und hermetischer Abdichtung für hohe Zuverlässigkeit. Unsere Relais bieten eine der führenden Kombinationen in der Branche hinsichtlich Hochleistungsschaltung in kompakten, leichten Gehäusen. Unsere Stromverteilungslösungen helfen bei der Bekämpfung möglicher Risiken für Bodenabwehrfahrzeuge, indem sie dabei helfen, die Hitze des Motorraums auszuhalten, Schweröl, Kraftstoffen und anderen Lösungsmitteln zu widerstehen und Energie unter schwierigen Bedingungen hinsichtlich Erschütterungen und Stößen effizient zu verteilen.
Elektrifizierte Bodenfahrzeuge (eGV) sind die nächste Herausforderung im Bereich der militärischen Bodenfahrzeuge. Verteidigungskräfte auf der ganzen Welt entwickeln Hybridfahrzeuge für den Truppentransport und vollelektrische Fahrzeuge für die Nahversorgung der Soldaten. Konstrukteure müssen darauf mit leistungsstarken Produkten reagieren, um die nächste Generation elektrifizierter Bodenfahrzeuge möglich zu machen. Fähigkeiten wie geräuschlose Mobilität, keine oder reduzierte Emissionen und Off-Board-Stromversorgung erfordern robuste, leistungsstarke Konnektivitätslösungen, die den Militärstandards entsprechen. Erfahren Sie, wie die Produktlösungen von TE hybride und elektrische E-Antriebssysteme für militärische Bodenfahrzeuge möglich machen.
Nutzen Sie den Platz effizient, ohne Zuverlässigkeit einzubüßen.
Die Bereitschaft von Streitkräften beginnt mit der Zuverlässigkeit. Maximale Mobilität, verbesserte Lageerkennung und präzise Zielfindungs- und Feuerleitlösungen brauchen alle neue, bessere Verarbeitungs- und Steuersysteme, von Laserentfernungsmessern bis hin zur Positionierung von Geschütztürmen. Sie erfordern effiziente Nutzung des Platzes ohne dabei die Zuverlässigkeit zu vernachlässigen, unnötiges Gewicht zu verursachen oder die Wirksamkeit im Einsatz zu beeinträchtigen.
Die Komplexität der Waffensysteme wächst, aber TE macht Zusammenschaltungen einfacher, steigert die Leistung und verbessert die Zuverlässigkeit für höhere Genauigkeit, schnellere Reaktionszeiten und bessere Kommunikation.
Nichts ist im Gefecht und außerhalb wichtiger als zuverlässige Systeme. Der Anteil der Elektronik in Soldaten- und Bodenverteidigungssystemen nimmt drastisch zu und Platz ist weiterhin knapp. Die Systeme werden größer und höher entwickelt, aber Sie können sich darauf verlassen, dass TE fortschrittliche Lösungen findet, um das Ziel zu unterstützen.
Integrierte Lösungen vereinfachen die Beschaffungsaktivitäten, indem sie die Anzahl der eingebrachten Komponenten deutlich reduzieren und die Lieferkette für Produkte von TE Connectivity (TE) und unsere Kunden rationalisieren. Dies gelingt durch die starke Nutzung von Produkten und Designs von TE sowie Kundendesigns und maßgeschneiderten Inhalten, um Kunden die bestmögliche Lösung zu bieten.