Zuverlässigkeit auf 30.000 Fuß Höhe
Die Steckverbinder der DEUTSCH FDBA Serie von TE sind speziell für raue Umgebungen wie Fahrwerke oder Motoren ziviler Flugzeuge ausgelegt. Die Edelstahlausführung ist speziell für Anwendungen mit hohen Temperaturen konzipiert. Es stehen verschiedene Beschichtungsoptionen zur Verfügung, um unterschiedlichen Umgebungsbedingungen zu entsprechen.
Eigenschaften
Steckverbinder der DEUTSCH FDBA Serie
- Bajonett-Schnellverriegelung
- Hohe Betriebstemperatur: -55 °C bis +200 °C
- Abgedichtete, hermetische und Edelstahlausführungen verfügbar
- Anpassungsoptionen
- Große Bandbreite an Zubehör
- EN3646-zugelassen
- Verschiedene Beschichtungen
- Ausführungen für die Leiterplattenmontage
Mechanische Eigenschaften
- Außengehäusematerial:
Abgedichtete Ausführung: Aluminiumlegierung
Hermetische Ausführung: Edelstahl
- Beschichtung: schwarz eloxiert, Nickel, Cadmium
- Flüssigkeitsbeständigkeit: (gemäß BES/SST/ELC/321/Prod. und MIL-C-26482). Kerosine, Motoröle und Hydraulikflüssigkeiten
70
bar – Druckfestigkeit
500
Kopplungs- und Entkopplungszyklen der Haltbarkeit
5 mΩ
(Ausführung FDBA 57) Abschirmung
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -55 °C bis +200 °C
- Thermische Schocks
Abgedichtete, hermetische und Stahl/Edelstahlausführung: 10 Zyklen von -55 °C bis +200 °C
Hermetische Aluminiumausführung: 10 Zyklen von -55 °C bis +200 °C, 1 Zyklus 10 H/200 °C
- Abdichtung:
Abgedichtete Ausführung: (gemäß MIL-C-26482). Maximale Leckage ≤16 cm 3/h unter 2,1 bar
- Luftleckage:
Hermetische Ausführung: ≤1,10–6 mbar.l/s unter 1 bar Vakuum.