Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Als Standard-Rundsteckverbinder wird in der Regel ein Steckverbinder bezeichnet, dessen Design den amerikanischen oder deutschen Militärstandards entspricht. Sie verfügen über eine runde Schnittstelle und ein Gehäuse zum effizienten Verbinden und Trennen von Signal-, Strom- und optischen Schaltkreisen. Diese robusten Steckverbinder liefern zuverlässig Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s und halten extremen Vibrationen und Wetterbedingungen stand. Unsere Standard-Rundsteckverbinder zeichnen sich durch hohe Steckzyklen, verschiedene Kupplungsausführungen, Anzahl der Kontaktstifte und Beschichtungsoptionen für Vielseitigkeit sowie einen Betriebstemperaturbereich von –65 °C bis +125 °C aus. Standard-Rundsteckverbinder sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen ausgelegt, z. B. Militär, Luft- und Raumfahrt oder Industrie.