Stromwandler mit geteiltem Kern und mit geteiltem Miniaturkern
Ein Stromtransformator, auch Stromwandler genannt, ist ein elektrischer Transformatortyp, der einen Sekundärstrom abgibt, der genau proportional zum Primärstrom ist. Sie reduzieren hohe Primärströme auf einen konstanten Sekundärstrom von 5 oder 1 Ampere. Ein DC-Shunt ist ein Widerstand, der einen niederohmigen Pfad für Gleichstrom (DC) bietet und hauptsächlich im Schienen- und Bahnverkehr und Offshore-Anwendungen verwendet wird.
Unser Portfolio umfasst Stromtransformatoren mit geteiltem Kern und mit geteiltem Miniaturkern. Unsere Kern-Stromtransformatoren bieten eine kostengünstige und effiziente Methode zur Strommessung, ohne den Leiter unterbrechen zu müssen, wodurch die Montage- und Inbetriebnahmezeit reduziert wird. Unsere Stromtransformatoren mit geteiltem Miniaturkern bieten eine kostengünstige und effiziente Methode zur Strommessung, ohne den Leiter unterbrechen zu müssen. Jeder Stromtransformatoren wird mit bis zu 3 Meter langen, farbcodierten Leitungen zur Verbindung mit dem Überwachungsgerät ausgeliefert. Laden Sie unseren Katalog herunter, um sich das gesamte Portfolio anzusehen.
Stromwandler und Shunts werden sowohl in ein- als auch in dreiphasigen Systemen eingesetzt. Kleine Stromtransformatoren werden auf Leiterplatten zur Ermittlung von Stromüberlastungen, Erkennung von Erdungsfehlern und Trennung von Stromrückführungssignalen verwendet. Shunts werden in Motorsteuerungen, im Schienen- und Bahnverkehr sowie in Offshore-Anwendungen eingesetzt.
Produktübersicht
Stromtransformatoren und Shunts
Stromtransformatoren: zur Reduzierung hoher Primärströme auf einen konstanten Sekundärstrom von 5 oder 1 Amp. Zu den Optionen gehören geformte Gehäusebreiten, Sammelschienen- und Blendengrößen, gewickeltes Band, 3-in-1, ausbalancierte und geteilte Kerne, Stromwerte und verschiedene Befestigungsmöglichkeiten.
Shunts: für ein genaues DC-Millivolt-Signal, das exakt proportional zum Systemstrom ist, um Amperemeteranzeigen, Überlastschutz und Steuergeräte zu steuern. Das Sortiment umfasst Industrie-, Schalttafeln, DEF 66-13, DIN, Basismontage, Tag-End, Leichtgewicht- und Messgerätewiderstände in verschiedenen Formaten und Konfigurationen.