Nahtloser Leistungsfluss mit unseren elektromechanischen Leistungsrelais
Leistungsrelais öffnen oder schließen einen Schaltkreis mit einer elektromagnetischen Spule für einen nahtlosen Stromfluss. Diese kostengünstigen Relais werden mit einem Anker, einer Feder und einem oder mehreren Kontakten hergestellt. Wenn das Relais beim Anlegen der Spannung als Schließer (NO) ausgeführt werden soll, zieht der Elektromagnet den Anker an. Er wird in Richtung der Spule gezogen, bis er einen Kontakt erreicht, wodurch der Stromkreis geschlossen wird. Wenn das Relais als Öffner (NC) ausgeführt werden soll, zieht die elektromagnetische Spule den Anker vom Kontakt weg, was zum Öffnen des Schaltkreises führt.
Unsere Relais können überall bei der intelligenten Gebäudesystemtechnik eingesetzt werden, z. B. in Aufzügen und Rolltreppen, Schalttafeln, Bewegungssteuerungssystemen, Beleuchtungs- und Gebäudesystemen sowie in verschiedenen sicherheitskritischen Anwendungen. In diesem Anwendungsleitfaden finden Sie unsere Relaisprodukte, die sich für den Einsatz in der Gebäudeausrüstung einschließlich HLK-, Beleuchtungs- und Solaranwendungen eignen. Hier finden Sie kostengünstige, zuverlässige Lösungen unserer anerkannten Marken, die darauf ausgelegt sind, extremen Stößen, Schwingungen, Temperaturen und Höhenunterschieden standzuhalten: AGASTAT, AXICOM, Potter and Brumfield, PRODUCTS UNLIMITED, SCHRACK, OEG sowie TE.
Was ist ein Leistungsrelais?
Leistungsrelais werden nach mechanischen Merkmalen kategorisiert, z. B. Miniatur, Leiterplatten, Industrie. Miniatur-Leistungsrelais sind zwar klein, aber dieser Begriff gibt nicht immer die absolute Größe an. Leiterplatten-Leistungsrelais sind für die Montage auf Leiterplatten ausgelegt. Industrierelais werden in der Regel von Schalttafelherstellern in Schaltschränken verwendet. Sie erfüllen die Industrierichtlinien, z. B. Underwriters Laboratory (UL).
Das grundlegende Design von elektromechanischen Leistungsrelais ist immer dasselbe, unabhängig davon, ob es sich um ein Miniatur-Leiterplattenrelais oder ein Industrie-Leistungsrelais handelt. Leistungsrelais haben drei Teilsysteme: Kontaktsystem, magnetisches System und mechanische Komponenten. Zu den Hauptkomponenten eines Leistungsrelais gehören – auf der Kontaktsystem- oder Sekundärseite – feste Kontakte, bewegliche Kontakte (die durch das Magnetsystem – den Motor –bewegt werden, um den Lastkreis zu schalten) und Kontaktfedern (die die Kontakte halten, aber flexibel genug sind, um alle Kontakte zu bewegen).
Das Magnetsystem umfasst die Spule (die das notwendige Magnetfeld erzeugt, um den Anker und die Kontakte zu betätigen), den Kern, das Joch (stellt den magnetischen Kreis her), den Anker (der bewegliche Teil, der den magnetischen Kreis schließt und öffnet und – über einen Kamm oder Aktuator – auf die beweglichen Relaiskontakte wirkt) und den Federrückzug (stellt die definierte Position des Magnet- und Kontaktsystems her, falls die Spule nicht erregt ist).
Zu den mechanischen Komponenten gehören Gehäuse, Sockel, Isolation (trennt den Primärkreis von der Sekundärseite und bietet die erforderliche Isolierung), Aktuator (kann Bewegung des magnetischen Systems in die beweglichen Kontakte übertragen), Stifte oder Klemmen (verbinden das Kontaktsystem und die Last) und Befestigungsvorrichtungen. Die meisten Leistungsrelais sind monostabile (nicht verriegelnde) Relais mit einem neutralen Spulensystem und nur einer stabilen Position. Sie bleiben in diesem entregten Zustand, ohne Strom zu erhalten.
Glühlampen, induktive Lasten wie Motoren und Hubmagnete, kapazitive Lasten wie elektronische Vorschaltgeräte und Schaltnetzteile usw. können beim Erregen sehr hohe Einschaltströme aufweisen. Diese können mehr als das 10-fache des Dauerstroms betragen und sind besonders problematisch, wenn der Kontaktschluss zufällig nahe am Spitzenwert der Spannungssinuswelle erfolgt. Oft kommt es durch solch übermäßige Stoßströme zu einem Verschweißen der Kontakte. Relais für solche Anwendungen müssen normalerweise überdimensioniert oder speziell konstruiert sein, damit sie dem im Verhältnis zum eher geringen Dauerstrom hohen Einschaltstrom standhalten. Dies führt normalerweise zu zusätzlichen Kontrollkosten und einem erhöhten Platzbedarf. In den Anwendungshinweisen wird beschrieben, wie ein Synchronisierungskontakt, der die Lastspannung und den Laststrom ein- und ausschaltet, bei korrekter Implementierung eine deutliche Leistungsverbesserung erzielen kann.
Ausgewählte Anwendungen
Leistungsrelais
Leistungsrelais werden in Automobil-, Steuer-, Leistungs-, Sicherheits- und Signalsystemen eingesetzt. In Gebäudesystemen, wie z. B. Aufzügen und Rolltreppen, sind Leiterplatten-Leistungsrelais für die Leiterplattenmontage in erster Linie in Subsystemen der Aufzugssteuerung, Türsteuerung und Beleuchtung vorgesehen. In HLK-Anlagen werden Leiterplatten-Leistungsrelais unter anderem in Thermostaten, Elektrokesseln (zum Einschalten der Heizzeit), allgemeinen Pumpen und der Lüftersteuerung eingesetzt. In Beleuchtungssystemen eignen sich Einschaltleistungsrelais besonders für elektronische Vorschaltgeräte und LED-Beleuchtung. Zu weiteren Anwendungen zählen Bewegungsmelder, Fernbedienungen und Bussystemantriebe.
Relais für die Beleuchtung
-
Leitfaden Beleuchtungsrelais
Ganz gleich, ob Sie Ihre Beleuchtungs- oder Steckdosensteuerung für 120 V, 277 V, 347 V oder 480 V entwerfen, wir verfügen über umfassende Kenntnisse und Fähigkeiten beim Design und der Fertigung von Relais, die dieser Aufgabe gerecht werden. Erfahren Sie mehr, indem Sie unseren Leitfaden für Beleuchtungsrelais herunterladen.
Hochvolt-Gleichstromschütz der Serie ECP 40B
Das Hochvolt-DC-Schütz der Serie ECP40B von TE Connectivity (TE) Ist für die Steuerung in Hochvoltumgebungen in Batterie-Energiespeichersystemen, Solarwandlern und Ladeanwendungen für E-Fahrzeuge konzipiert. Die ECP40B Serie ist für Vorladungsanwendungen konzipiert und geeignet. Sie kann in Spannungssystemen mit 1.500 VDC eingesetzt werden, und der erweiterte Isolationsabstand erfüllt die Anforderungen der Normen UL60947-4-1 und IEC60947-4-1. Die Kontakte dieser Serie ermöglichen eine bidirektionale Belastung und sind hermetisch mit keramischer Dichtungstechnologie abgedichtet, was sie sicherer und zuverlässiger macht.
Wichtige Eigenschaften
- Geringe Größe, um Platz im Schaltschrank des Kunden zu sparen.
- Schaltspannung bis 1.500 VDC erfüllt die Anforderungen an die Systemspannung. Hohe elektrische Lebensdauer.
- Das Design der bidirektionalen Kontakte gewährleistet die Sicherheit beim Laden und Entladen.
Leiterplatten-Leistungsrelais der T9F Serie
TE Connectivity (TE) stellt die 32-A-Miniaturrelais der Serie T9F vor, die für die Generierung von Steuerungen in den neuesten Energie- und Stromversorgungsanwendungen entwickelt wurden. Die Produktlinie T9F ist eine hervorragende und zuverlässige Lösung für das Laden von Elektrofahrzeugen, die Stromversorgung, Solarwandler und Batteriespeichersysteme. Es hat eine Stromkapazität von 32 A und ist für Umgebungen mit 105 °C geeignet. Noch wichtiger ist, dass seine Größe erheblich minimiert wird, um dem Kunden Platz zu sparen.
Wichtige Eigenschaften
- 1-polig, 32 A, 1 Form A (NO) Kontakt
- Umgebungstemperatur bis zu 105 °C bei 32 A
- Geringe Größe und Stellfläche sorgen für Platzersparnis
- Konform mit AEC-Q200
Die Produktlinie T9F ist eine hervorragende und zuverlässige Lösung für das Laden von Elektrofahrzeugen, die Stromversorgung, Solarwandler und Batteriespeichersysteme.
Zwangsgeführte Relais SCHRACK SR4
SCHRACK SR4 von TE Connectivity (TE) Ist ein kompaktes und platzsparendes zwangsgeführtes Relais für Lasten bis zu 8 A. Das optimierte Verhältnis zwischen 13 mm Breite und 16,5 mm Höhe ermöglicht die Miniaturisierung für horizontal oder vertikal montierte Leiterplatten und Module. Mit seinem zwangsgeführten Kontaktsatz kann der Zustand eines Kontakts mit einem Diagnosedeckungsgrad von 99 % (IEC 61508-2) überwacht werden, was das SR4 für die Entwicklung von Sicherheitsschaltungen äußerst zuverlässig macht. Das SR4 wird sowohl in Europa als auch in China produziert, um die Kunden vor Ort optimal bedienen zu können.
Wichtige Eigenschaften
- 4-polige Kontaktanordnung mit wahlweise 3 NO (Form A) + 1 NC (Form B) Kontaktsätzen oder
- 2 NO (Form A) + 2 NC (Form B) Kontaktsatz mit zwangsgeführten Relaiskontakten nach IEC 61810-3 (ehemals EN50205)
- Kompaktes Design und platzsparend
- Die Höhe von 16,5 mm passt gut in 22,5 mm DIN-Schienengehäuse
SCHRACK SR4 ist ein kompaktes, platzsparendes zwangsgeführtes Relais für Lasten bis 8 A.
Hochvolt-Gleichstromschütz der Serie ECP 600B
Das Hochvolt-DC-Schütz der Serie ECP600B ist für die Steuerung in Hochvoltumgebungen in Batterie-Energiespeichersystemen, Solarwandlern und Ladeanwendungen für E-Fahrzeuge konzipiert. Das spezielle Kontaktdesign ermöglicht eine bidirektionale Belastung und eine gute Leistung unter einem 1.500-VDC-Spannungssystem mit langer Lebensdauer und hoher Zuverlässigkeit.
Vorteile
Hochvoltschütz der Serie ECP 600B
- Hermetisch abgedichtet mit Keramiktechnologie für hohe Zuverlässigkeit
- Dauerstromführungskapazität von 800 A
- Hohe Leistung in der elektrischen Lebensdauer mit max. Ausschaltvermögen bis zu 1.500 VDC bei 1.000 A
- Ermöglicht bidirektionale Belastung
- Doppelspulendesign mit einer Leistung von 5,0 W
- Ausgestattet mit Hilfskontakt und intelligenter Überwachung des Hauptkontaktstatus
- Entspricht der Nutzungskategorie DC-1 in IEC60947-4
Hochvolt-Gleichstromschütz der Serien ECK 150B, 200B und 250B
TE Connectivity (TE) stellt die Hochvolt-Gleichstromschütze der Serien ECK 150B, 200B und 250B vor. Entwickelt für die Steuerung in neuen Energieanwendungen. Die ECK-Produktlinie ist eine innovative und zuverlässige Lösung für EV-Ladestationen, Solarwandler, Batterie-Energiespeichersysteme, fahrerlose Transportfahrzeuge (AGVs) und E-Gabelstapler sowie andere Hochvoltanwendungen. Die Produkte ermöglichen bidirektionale Lasten und sind hermetisch mit keramischer Dichtungstechnologie abgedichtet, was sie sicher und zuverlässig macht. Diese Schütze können in 1.000-VDC-Systemanwendungen eingesetzt werden.
Eigenschaften
Hochvolt-Gleichstromschütz der Serien ECK 150B, 200B und 250B
- Hermetisch abgedichtet mit Keramiktechnologie
- Schaltspannung von bis zu 1.000 V DC
- Bidirektionale Kontakte
- Optionaler Hilfskontakt
- Entspricht der Nutzungskategorie DC-1
Vorteile
Hochvolt-Gleichstromschütz der Serien ECK 150B, 200B und 250B
- Erfüllt die Anforderungen für ein System-Upgrade
- Hohe elektrische Beständigkeit für Hochvoltanwendungen.
- Ermöglicht bidirektionale Belastung.
- Intelligente Überwachung des Hauptkontaktstatus
- CE-zertifiziert und dient als globale Lösung für Kundenprojekte.
Hochvolt-Gleichstromschütz der Serien ECK 50B und 100B
TE Connectivity (TE) stellt die Hochvolt-Gleichstromschütze der Serien ECK 50B/100B vor. ist für die Steuerung in neuen Energieanwendungen konzipiert. Die ECK Produktlinie ist eine innovative und zuverlässige Lösung für -Fahrzeugladestationen, Solarwandler, Batterie-Energiespeichersysteme, fahrerlose Transportfahrzeuge (Automated-Guided Vehicles, AGVs) und E-Gabelstapler. Diese Schütze ermöglichen bidirektionale Lasten und sind hermetisch mit keramischer Dichtungstechnologie abgedichtet, was sie sicher und zuverlässig macht. Sie sind auch für 1.000-VDC-Systemanwendungen geeignet.
Eigenschaften
Hochvolt-Gleichstromschütz der Serien ECK 50B und 100B
- Hermetisch abgedichtet mit Keramiktechnologie
- Schaltspannung von bis zu 1.000 V DC
- Bidirektionale Kontakte
- Optionaler Hilfskontakt
- Entsprechen der Nutzungskategorie DC-1
Vorteile
Hochvolt-Gleichstromschütz der Serien ECK 50B und 100B
- Erfüllt die Anforderungen für ein System-Upgrade
- Hohe elektrische Beständigkeit für Hochvoltanwendungen
- Ermöglicht bidirektionale Belastung
- Intelligente Überwachung des Hauptkontaktstatus
- CE-zertifiziert und dient als globale Lösung für Kunden