Unsere Schaltgeräte umfassen Schütze, Relais und Leistungsschalter, die eine kostengünstige und zuverlässige Leistung zur Steigerung der Produktivität bieten. Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie extremen Stößen, Vibrationen, Temperaturen und Höhenlagen standhalten.
Relaisfunktionen
- Galvanische Trennung von Primärkreis oder Ansteuerkreis und Lastkreisen
- Single-Input-/Multiple-Output-Fähigkeit
- Trennung verschiedener Lastkreise für mehrpolige Relais
- Trennung von AC- und DC-Schaltungen
- Schnittstelle zwischen elektronischen und Netzstromkreisen
- Mehrere Schaltvorgänge – z. B. Zeitverzögerung und Signalzustand
Unsere Schaltgeräte können überall in rauen Umgebungen eingesetzt werden — in Produktionslinien, Robotik, Aufzügen, Schalttafeln, Geldautomaten, Bewegungssteuerungssystemen, Beleuchtung, Gebäudesystemen, Solar-, HLKK-, Luft- und Raumfahrttechnik, Autos, Lastwagen, Bussen und einer Reihe von sicherheitskritischen Anwendungen.
Als globaler Hersteller von Industrierelais, Kfz-Relais uvm. bieten wir Lösungen unserer branchenweit anerkannten Marken an, darunter AGASTAT, ALCOSWITCH, AMP, und Axicom, sowie CII, DRI Relays (DRI), HARTMAN, KILOVAC, KISSLING, OEG, Potter and Brumfield, und SCHRACK.
Wie funktioniert ein Relais?
Relais basieren immer auf denselben Teilsystemen und Funktionsprinzipien, unabhängig davon, ob es sich um elektromechanische Relais oder elektronische Relais handelt oder ob sie zum Schalten von Signal- oder Hochleistungslasten ausgelegt sind. Relais wandeln ein elektrisches Eingangssignal auf der Primärseite in ein Zwischen- und nicht-elektrisches physikalisches Signal um. Diese Geräte wandeln auch das nicht-elektrische physikalische Signal erneut um, um ein Schaltelement (Sekundärseite) z. B. Kontakte zu betätigen, die elektrischen Strom (d. h. Leistungs-, Laststrom) schalten und leiten. Relais verwenden das nicht-elektrische Signal zwischen der Primär- und der Sekundärseite, um die notwendige galvanische Trennung zwischen den Eingangs- und Leistungskreisen zu gewährleisten. Relais können mit einem Ausgang mehrere Schaltkreise und Funktionen aktivieren. Dies ermöglicht höhere Kosteneinsparungen, da Hochstrom-Kapazitätsschalter teurer als Niedrigstromversionen sind.
Relais können auch Logikfunktionen an bestimmten Eingängen ausführen, z. B. das Ver- und Entriegeln eines Ausgangs von einem momentanen Eingang aus. Wenn ein Schalter keinen hohen Strom aufnehmen kann oder über eine elektronische Schaltung betrieben wird, kann das Relais über Schalterkreise betrieben werden. Lichtbögen in Kombination mit Kontaktprellungen sind einer der Parameter, die den Einschaltstrom begrenzen. In der Entwicklungs- und Testphase einer Anwendung muss darauf geachtet werden, dass der Einschaltspitzenstrom die Relaisspezifikation nicht überschreitet. Sie benötigen ein Relais für hohen Einschaltstrom, wenn Sie Einschaltströme behandeln müssen, die extrem hoch sein können.