Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Unser großes Portfolio an Tastschaltern mit Domschaltern ist in einer Vielzahl von Größen und Aktuatorausführungen erhältlich, einschließlich Ultraminiatur-Gehäusen. Erhältlich in den Aktuatorausführungen rechteckig, rund, seitlich, quadratisch und Aufsatz. Unsere Tastenschalter bestehen aus Messing, einer Kupferlegierung, Zinnbronze und Edelstahl als Basismaterial für die Kontakte sowie aus Gold, Silber und silberbeschichtetem Kupfer für die Kontaktbeschichtung. Unsere Tastschalter reichen von Miniaturschaltern zur Oberflächenmontage bis hin zu Tastschaltern mit IP-Einstufung, verfügbar in verschiedenen Größen und Aktuatorausführungen sowie auch mit LED-Kompatibilität. Die Montageoptionen umfassen Durchsteckmontage und sowohl J-Lead als auch Gull-Wing-SMD-Montage. Unser Portfolio an Tastenschaltern wird von ALCOSWITCH hergestellt.