![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/tactile-switches-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Zum Tasten ausgelegt
TE bietet eine große Auswahl an Tastschaltern – von Miniaturschaltern für die Oberflächenmontage bis hin zu Tastschaltern mit IP-Einstufung. Die Tastschalter von TE können in verschiedenen Aktuatorlängen geliefert werden, die ein kundenspezifisches Merkmal hinzufügen, um jeder Designanwendung gerecht zu werden. Tastschalter geben dem Benutzer eine fühlbare Rückkopplung, wenn der Schalter oder der Druckknopf mit der Schalttafel darunter in Kontakt kommt. Hierbei handelt es sich normalerweise um eine Leiterplatte.
Nach Element und Typ suchen
Auswahl an Tastschaltern
Zu den Tastschaltern gehören Domschalter, die sich unter einer Gummiblase oder -kuppel befinden. Wenn ein Domschalter gedrückt wird, knickt die Kuppel ein und stellt den Schalterkontakt her. Tastschalter sind in verschiedenen Größen sowie Aktuatorausführungen erhältlich und sind LED-kompatibel. Tastschalter sind für die Anwendung in Tastaturen, Instrumenten und Schnittstellenbedienfeldern ausgelegt. Sie werden vor allem in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Kommunikation, Verteidigung sowie in allen elektronischen Instrumentierungsanwendungen eingesetzt. Domschalter werden in Tastaturen und Folientastaturen verwendet und sind bei der Bedienung relativ leise.