Anträge

F:  Was ist ein EPD Kabel?

A: Das EPD-Kabel ist speziell für ein Kundenprojekt oder eine Anwendung konzipiert, die mit Raychem Bauelementen und Werkstoffen arbeitet.

 

F:  Für welche Anwendungen kommen EPD Kabel in Frage?

A:  Zivile Luftfahrt, Heer, Luftwaffe, Marine, Raketen, Weltraum, Schienen- und Straßenverkehr, Industrie, Offshore/Meer

 

F:  Wann bietet sich ein EPD Kabel an?  

EPD Kabel werden spezifiziert, wenn der Kunde eine hochleistungsfähige, individuelle Anschluss- oder Verbindungslösung benötigt, die komplexe Anforderungen zu erfüllen hat.

 

Die Vorteile sind:

  • Kleine Maße, leichtes bzw. reduziertes Gewicht
  • Möglichkeit zur Integration von Signal, Strom und Daten im selben Leitungspaket
  • Sonderwerkstoffe für besondere Anforderungen der Umgebung wie geringe Brandgefahr, Beständigkeit gegen chemische/mechanische Einflüsse, Entflammbarkeit usw.
  • Umfangreiche Lösungen zur Abschirmung gegen EMV/EMC-Einflüsse
  • Systemkompatibilität mit Raychem Produkten
  • Kosten-/Lohneinsparungen gegenüber aufwändig handgefertigten Kabelbäumen

Leistung/Spezifikationen

F:  Welche Spezifikationen erfüllen EPD Kabel?

A:  Je nach endgültiger Bauelement- und Werkstoffauswahl werden die einschlägigen Vorgaben für den zivilen, militärischen und marinen Bereich erfüllt, wie z. B.:  WC-27500, AS22759, MIL-DTL-24640/24643, AS81044, VG9521 Teile 27 und 2, Defense Standard Part 25, Det Norske Veritas (DNV) und Raychem interne WCD/WSD Serie.

 

F:  Für welchen Temperaturbereich werden EPD Kabel angeboten?  

Für –65 °C bis +260 °C.

 

F:  Welcher Kabeldurchmesser ist maximal möglich?

Der maximale Durchmesser des Kabelsubstratbündels beträgt 44,5 mm.  Dies entspricht einem fertigen Kabelaußendurchmesser von ca. 52,0 mm. 

 

F:  F: Welcher AWG-Bereich ist nutzbar?

Der kleinste Querschnitt ist 30 AWG, und je nach Konstruktion des mehradrigen Kabels können bis zu 2/0 AWG eingesetzt werden.

 

F:  Was ist die Mindestbestellmenge?

Zwischen ca. 150 m und 600 m bei sehr komplexen Ausführungen.

Werkstoffe

F:  Welche Mantelmaterialien können bei einem EPD Kabel verwendet werden?

TE bietet Kabelmantelmaterialien für den Einsatz auch in extrem anspruchsvollen Umgebungen an.  

 

F:  Wie werden die Werkstoffe ausgewählt?

Die Auswahl des Werkstoffs und der Bauelemente wird vom Endgebrauch bzw. der Anwendung bestimmt.  Auf diesem Weg wird sichergestellt, dass das Produkt im Ergebnis die notwendigen physikalischen, chemischen und elektrischen Eigenschaften hat, um die Anforderungen des Kunden zu erfüllen.  TE hat hier zudem einen Systemansatz für kompatible TE Bauelemente entwickelt.  

 

F: Welche Arten von Bauelementen können in einem EPD Kabel genutzt werden?

Die Kabel können mit einer Vielzahl von Raychem Kabelprodukten in gezielten Geometrien für bestimmte Anwendungen organisiert werden, z. B. als einzelnes Primärkabel, verdrillte Primärkabel, gekabelte/abgeschirmte/ummantelte Bauelemente, Koax- und Datenpaare und Faser. Zur Verstärkung und zum Schutz dieser Bauelemente wiederum kann eine Kombination aus Füllstoffen, Manschetten, Geflechten, Ummantelungen sowie bewehrenden und trennenden Massen für die spezifische Anwendung dienen.