High-Speed-Datenübertragung mit Raychem
TE bietet eine umfassende und stetig wachsende Palette an Hochgeschwindigkeits-Kupferkabeln für die zivile und militärische Luft- und Raumfahrt sowie für Bodensysteme und Marineanwendungen.
Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung Mittlerweile muss immer häufiger auf Hochgeschwindigkeitsprotokolle wie Ethernet, FireWire, Glasfaserkanal und USB vertraut werden, um Informationen von einem Punkt zum anderen zu übertragen. Die Hochgeschwindigkeits-Kupferkabel von TE können die Leistung und Signalintegrität unter Beibehaltung der Robustheit in Luftfahrt-, Militär- und Marineanwendungen steigern.
200 ˚C
Temperaturbeständig bis zu 200 °C
10
Bis zu 10 Gbit/s Ethernet-Geschwindigkeit
150
150-Ohm-Glasfaserkanal
Zugehörige Verkabelungsprodukte von TE
Mehradrig, Koax und verdrilltes Paar
-
Cheminax-Koaxkabel
Die Cheminax-gesteuerten Elektrokabel ermöglichen erhebliche Platz- und Gewichtseinsparungen in Luft- und Raumfahrtanwendungen wie z. B. Raketen-, Bordelektronik-, Sicherheits-, Kommunikations- und Mikrowellensystemen.
-
Verdrilltes Kabelpaar
TE bietet verdrillte Kabelpaarsätze der Leistungskategorien 5, 5e und 6 sowie verdrillte InfiniTwist-Hochgeschwindigkeits-Kabelpaare von Madison Cable.
Kompatible Verkabelungsprodukte
Steckverbinder, Hülsen und Riemen
- CeeLok FAS-T-Steckverbinder
- Formteile
- Bandriemen
- Lötschrumpfmuffen-Abschlüsse
- Gigabit-Ethernet-Steckverbinder
- EN4165
- Quadrax-Kontakte
- Twinax-Kontakte
Mantelmaterial für Kupferkabel
Temperatur, Abrieb und Flexibilität
| Mantelmaterialien | Temperaturbereich (°C) | Abriebfestigkeit | Flexibilität | Einsatzgebiete in der Industrie |
|---|---|---|---|---|
Thermorad K (Modifiziertes PVDF) |
-65 bis +150 | Sehr gut | Befriedigend | Luft- und Raumfahrt, Bodensysteme und Schifffahrt |
| Thermorad F & S | -55 bis +125 | Gut | Gut | Bodensysteme |
| Modifiziertes FEP | -65 bis +200 | Gut | Gut | Aerospace |
UXL-ETFE |
-65 bis +150 | Gut | Befriedigend | Luft- und Raumfahrt und Bodensysteme |
Thermorad HT (Modifiziertes ETFE) |
-65 bis +200 | Sehr gut | Befriedigend | Luft- und Raumfahrt |
| Thermorad FL | -55 bis +200 | Sehr gut | Gut | Luft- und Raumfahrt |
| Zerohal | -30 bis +105 | Gut | Gut | Schifffahrt |
| FDR-25 | -40 bis +105 | Befriedigend | Hervorragend | Bodensysteme |
| Fluorarmes XL-ETFE | -65 bis +200 | Sehr gut | Befriedigend | Luft- und Raumfahrt |
| Lasermarkierbares FEP | -65 bis +200 | Gut | Gut | Luft- und Raumfahrt |
| Thermorad NTFR | -55 bis +110 | Gut | Hervorragend | Bodensysteme und Schifffahrt |
| Raychane FR | -65 bis +90 | Hervorragend | Hervorragend | Schifffahrt |
| Thermorad O | -55 bis +125 | Gut | Gut | Bodensysteme und Schifffahrt |
Geschwindigkeiten von 10 Mbit/s bis 10 Gbit/s
Geschwindigkeiten von 100 Mbit/s bis 3,2 Gbit/s
Für Video-Anzeigeräte und unidirektionalen Datenverkehr
Geschwindigkeiten von 200 MB/s bis 1,6 MB/s
Geschwindigkeiten bis zu 480 Mbit/s
Geschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s
Vorteile: Raychem-Hochgeschwindigkeits-Kabel
Verkürzte Engineering-Zeit
- Einfache Installation
- Außergewöhnliche elektrische und mechanische Leistung
- Hervorragende Signalintegrität bei stabiler Leistung unter extremen Bedingungen
- Vergrößerte Bandbreite
Produktmerkmale: Raychem-Hochgeschwindigkeits-Kabel
Robuste Bauweise
- Temperaturbereich von -65 °C bis 200 °C
- Leicht, geringe Größe
- Äußerst robust
- Blitz- und EMV-Schutz
- Kompatibel mit verschiedenen Kontakten und Abschlüssen von TE
Luft- und Raumfahrtsysteme
Militärische Bodensysteme
Militärische Flugsysteme
Anwendungsbereiche:
- Militärische Luft- und Raumfahrt: Radar, Raketen, Funk- und Bordkommunikation
- Zivile Luft- und Raumfahrt: Bordunterhaltung, Cockpit mit EFIS, WLAN
- Militärische Bodensysteme: digitale Armaturen, Bordkommunikation, Wärmebilddarstellung, Nachtsichtsystem, integrierte Computersysteme
- Smart-Soldier-Systeme: Überwachung der Vitalfunktionen, Soldaten-Bewegungsprofil in Echtzeit, tragbare Computer