鉄道規格に適合するモジュラ方式
新しいヘビー デューティー コネクタ向けモジュラ インサートは、鉄道車両の材料および製品に対する難燃性の規格である EN45545 欧州規格に適合しています。
May 18, 2018
TE Connectivity は、ヘビー デューティー コネクタ向けインサートの新製品群を発表しました。これらの製品は、鉄道車両の材料および製品に対する難燃性の規格である EN45545 欧州規格に適合しています。
モジュラ インサートにより、鉄道コネクタ システムの構成に高い柔軟性が実現します。モジュラ インサートは、1 本から 216 本までのピンを収納するように構成可能であり、信号、データ、電力を単一のコネクタ経由で送信することができます。
EN45545 規格には、火災、煙、毒性 (FST) 規格適合に関する仕様が含まれます。EN45545 規格は、ハザード レベルを HL1、HL2、HL3 (最高レベル) の 3 段階に分類しています。TE の新しインサートは、ハザード レベル HL3 の要求事項 R22 および R23 を満たしています。動作温度範囲は -40°C ~ +125°C です。
Product Manager である Ewa Bazior は、次のように述べています。「TE は、製品とその製品が使用されるシステムの安全性と信頼性に対する取り組みを続けています。当社では、世界中の規則と規格に含まれる仕様を予測し、さらに上回るよう努力を重ねています。これらの新しいコネクタ インサートは、その一例にすぎません。それと同時に、現在使われている信号、データ、電力接続の構成簡略化などのイノベーションを通じて、当社はお客様の利便性を高めるための努力も続けています。」
HDC インサート
EN45545 規格適合
-
HDC HEE 鉄道規格適合インサート シリーズ
CAT-H3399-IN722
-
HDC HEEE 鉄道規格適合インサート シリーズ
CAT-H3399-IN722A
-
HDC HMN 鉄道規格適合モジュラ システム
CAT-H3399-H648
-
HDC HD HDD 鉄道規格適合インサート シリーズ
CAT-H3399-IN722B