増加するピン数に対応する堅牢な設計
新しいソケットにより、サーバ プラットフォームと高性能コンピューティングの CPU に信頼性の高い接続が実現します。
June 28, 2016
接続およびセンサ ソリューションの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は、本日、Intel Corporation の新しいサーバ プラットフォーム専用の新型プロセッサ用 LGA 3647 ソケットを発表しました。TE の LGA 3647 ソケットは、より優れた性能とより優れたシステム スケーリングで、最新 CPU プロセッサの次世代設計に適合します。この技術の認定業者は 2 社のみであり、その 1 社であるTE は、データ センタおよび高性能コンピューティング (HPC) で使われる新しいプラットフォームのために、この重要なソケットを提供します。
当社の LGA ソケットは、プロセッサとプリント基板 (PCB) 間に高密度型の電気相互接続を提供します。処理能力の向上に伴い、プロセッサ チップのピン数も増加しています。LGA 3647 ソケットには、反りの問題を改善して優れたコプラナリティと接続の信頼性を実現する、大型プロセッサ用 2 ピース設計がはじめて取り入れられています。TE のフレキシブルな工具により試作品製作の所要時間も短縮され、設計の早い段階からソケットを使うことができます。
TE の Data and Devices 部門、製品管理担当マネージャの Jaren May は、次のように述べています。「新しいサーバ プラットフォームおよび HPC 用途で最新の CPU プロセッサを使う設計者には、優れた性能と信頼性の高い接続性を提供する CPU ソケットが必要です。当社の LGA 3647 ソケットにより、これらの次世代のプロセッサの需要に対応する堅牢な設計を通じて、最先端の性能を実現する新しいシステム設計が可能になります」。
製品を表示する
TE について
TE Connectivityは、インダストリアル・テクノロジーリーダーとして、より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造に貢献しています。TEのコネクティビティおよびセンサーソリューションは、広範囲の分野にまたがり、パワー、シグナル、データの伝送を実現し、次世代トランスポーテーション、再生可能エネルギー、工場自動化、データセンターから医療技術に至る様々な産業の発展に寄与しています。8,000名の設計エンジニアを含む85,000名以上の従業員を擁するTE Connectivityは、『EVERY CONNECTION COUNTS』に基づき、世界約140カ国のお客様のビジネスをサポートし続けます。詳細はwww.te.com および LinkedIn、 Facebook、WeChat、 Instagram、 X(旧Twitter) をご覧ください。