スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
スクロール ダウンして、当社の園芸用照明器具アセンブリ用製品の詳細をご覧ください。低背型の取り付けが簡単なリセプタクル・終端処理・パワー ライン フィルタは、作業時間を短縮し、新規または既存の LED 照明器具に統合できます。
NECTOR S コネクタは、簡単に設置が可能で、かつコンパクトな相互接続ソリューションが求められる照明業界のニーズにお応えする、小型の 2 極照明器具給電用コネクタです。この口径 7.5 mm のコネクタは、大きな開口部を必要とする他のコネクタと比較して、8 mm の開口部に容易に適合します。
CoolSplice コネクタは、屋外用途に適した IPx8 等級のインライン スプライス製品です。ワイヤの結線は、ワイヤをコネクタ端部に挿入した後、一般的なプライヤーを使って色分けされたボタンを押し下げる形で個別に行います。
SlimSeal ミニチュア シリーズ コネクタは、IP67 等級の防塵防水性能を備えたコネクタで、2 極構成と 3 極構成が用意されています。堅牢なプレスツーリリース スプリング ラッチにより、コネクタを確実に嵌合できます。色分けされているため識別しやすく、柔軟な設計が可能になります。
耐久性に優れた Multimate コンタクトによって、信号・同軸回路など複数による組み合わせを同一のハウジングで扱うことを可能にした、CPC シリーズ 1 ケーブル/パネル取付けコネクタ。4 ~ 37 極。
当社の Push グリップ ワイヤ コネクタは、電気設備向け絶縁スプライス コネクタです。この工具不要の Poke-In ワイヤ スプライス コネクタは、AWG 22 ~ 12 の単線およびより線に適しており、照明器具や配線システム用途において簡単に取り付けできます。
CORCOM FB シリーズ パワー ライン フィルタは、AC 277V までの用途でバラストやドライバを利用する蛍光灯および LED 照明器具向けに特別に設計されています。
詳細な製品情報ラベルやシリアル番号プレートなどの装置ラベル向けに特化して設計された当社の MP ラベルは、照明器具アセンブリに最適です。MP は、各種工業用溶剤に対する耐性を備え、優れた印字品質を維持します。この製品は UL 認可済みです。
当社の WV ラベルは、丸みを帯びた表面、ムラのある表面、弾力性のある表面に対するなじみ性に優れており、照明器具のラベル付けに適しています。また、折り曲げが繰り返されるフラット リボン ケーブルなどの電線の識別にも便利です。WV は、オイル、弱溶剤、水に対する耐性を備えています。
ドライバ相互接続
ドライバに確実に接続するために設計された、ユーザフレンドリーなドライバ相互接続用製品の幅広い品揃えをご覧ください。電線対電線または電線対基板のオプションを備え、設計の柔軟性と使いやすさを実現します。
照明エンジン相互接続
照明エンジン相互接続用途向けの柔軟なソリューションについてご覧ください。電力を確実に伝送して、最新の LED 照明のコンポーネントを統合します。
園芸用照明ソリューション
当社の園芸用照明ソリューションの詳細をご覧ください。