産業
TE ワイヤレス接続により、次世代サービス ロボットの革新的な未来を実現します。
TE の製品ラインナップと設計ソリューションは、現在および将来のサービス ロボットの技術ニーズを広範囲に満たすことができます。
サービス ロボット用の各種製品についてご紹介します。 TE Connectivity は、全世界で認められたブランド力を背景に、安定性、耐振動性、高速伝送、省スペース設計を特徴とする多様な製品とソリューションを提供し、お客様の将来的なプロジェクト ニーズに応えることができます。サービス ロボット向けの信頼性に優れた製品推薦を以下からご確認ください。また、解決策や仮想サンプル キットなどの資料をダウンロードして、設計の参考にしてください。
掃除ロボット

受付ロボットと配膳ロボット

物流ロボット

倉庫内搬送ロボット (AGV、AMR)


当社は、さまざまなお客様のニーズに応えるため、カスタマイズされたワイヤレス接続ソリューションを提供しています。
下記をクリックして、アンテナのカスタム デザインに関するご要望をさらに詳しくお聞かせください
サービス ロボットのコンポーネント選定におけるよくある質問
Q1: ロボットのワイヤレス接続に関する技術的要件は、汎用的なものですか、あるいは特定の選択を必要としますか。
A1: ロボットのワイヤレス接続に関する技術要件は、通常、特定の選択を必要とします。ロボットの応用領域によって、さまざまな環境や条件に適応する必要があるためです。室内、室外、あるいは産業現場にかかわらず、各環境でのワイヤレス接続に対する要求は特有のものです。したがって、特定の応用シナリオに適したワイヤレス接続技術を選択することが、重要となります。
Q2: ロボットのワイヤレス接続技術を選択する際に、どのような重要な要素を考慮すべきですか。
A2: 選択時に重視すべき要素には、電磁干渉に対する耐性、広範なカバレッジ、接続の安定性および信頼性、稼働時の低消費電力、そして高帯域幅と低遅延を実現する能力などが含まれます。これらの要素は、多様な応用シナリオにおけるロボットの円滑な運用と高性能を保証する上で非常に重要です。
Q3: 5G ワイヤレス接続技術を活用することで、どのロボット応用分野の進展が促進されますか。
A3: 5G ネットワークは、拡張現実 (AR) および仮想現実 (VR) 技術の応用に対して卓越した支援を提供します。5G の高速かつ低遅延の特性によって、ロボットがデータをより早く処理し、迅速に決定を下すことが可能になります。これにより、これらの技術を利用したより一層没入感のある、視覚的にも豊かなユーザー エクスペリエンスが実現可能です。
その他の関連情報