![点滴ポンプ用センサ](/content/dam/te-com/images/sensors/global/story-hero-rendition/infusion-pumps-1024x400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
用途
点滴ポンプ用センサ
医療機器には精度と信頼性が必要です。点滴ポンプは、栄養素と薬液の体内への直接供給を調整するため、精密な液体制御が要求されます。
点滴ポンプは、信頼性の高い医療を実現するために、荷重センサ、超音波センサ、位置センサ、温度センサを組み合わせて薬液または栄養素を絶えずモニタし、それらを自動的に投与します。 また、医療用途におけるトレンドとして、生命が危険にさらされる場合に発生する新たな課題があります。IoT に対応する小型のコネクテッド デバイスは、常時モニタ、可搬性の向上、コストの削減を提供し、医療の未来を推進します。以下に、費用対効果の高い小型デバイスで救命の質を高める点滴ポンプの技術を簡単に紹介します。閉塞は、点滴ポンプのチューブの膨張を引き起こします。この膨張が荷重センサ (ロード セルとも呼ばれます) によって検出されます。従来のロード セルは、経時的な影響を受けやすいエポキシが使用されているか、シリコン キャビティ内に圧力カプセルが埋め込まれた設計になっていますが、このようなロード セルは疲労の影響を受けてセンサの寿命や安定性が損なわれます。幸いなことに、ピエゾ抵抗ひずみゲージは、ほぼ無限のサイクルを提供し、RoHS に準拠しています。また、温度を補償し (0 ~ 50°C の範囲)、正確な結果を迅速に提供して (スパンの +/-1%)、低いひずみで作動します。総合的に見て、当社の Microfused 荷重センサは、医療用点滴ポンプに必要な堅牢性と信頼性を備えています。医療チューブ内の気泡は、生命に関わる可能性があります。気泡を検出するため、ピエゾ トランスデューサが、液体を運ぶチューブ内に超音波信号を発します。液体は空気よりも超音波の伝導性が高いため、気泡が存在すると、ピエゾ受信機で受信される信号が弱くなります。位置センサと温度センサを点滴ポンプに組み込むと、量と温度に関するフィードバックが得られます。異方性磁気抵抗 (AMR) センサは、流速と量を決定する線形位置または回転位置を費用対効果と信頼性の高い小型パッケージで検出する方法のひとつです。また、ヒーターを備えた温度センサを使用することで、液体の温度を緩和し、点滴ポンプ使用時の体温調節に役立てることができます。点滴ポンプ内では、医療専門家に数多くの有益な情報を提供するために、さまざまな種類のセンサが作動しています。医療業界の現在のトレンドと需要に応える当社のセンサは、当社の製造の中核をなすコストと生活の質を維持したまま、よりスマートでモバイル接続された救命技術を提供します。
![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)
![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)