認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
USB アダプタのタイプ :
A
-
USB バージョン :
2.0
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
-
接続タイプ :
ケーブル対パネル, ケーブル対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
-
USB コネクタのタイプ :
USB 2.0 Type-A
ボディの特徴
-
シェル めっき材質 :
はんだめっき
-
コネクタ プロファイル :
標準
-
シェルの仕上げめっき :
光沢
端子の特徴
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ :
.4 µm [ 12 µin ]
-
端子の定格電流 (最大) (A):
1
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ :
2.6 mm [ .102 in ]
-
PCB に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
機械的アタッチメント
-
PCB 取り付け位置 :
トップ
-
PCB マウント リテンション タイプ :
ストレート リード, ストレート リード
-
コネクタ取り付けのタイプ :
パネル マウント, ボード マウント
-
PCB マウント アラインメント タイプ :
位置決めポスト
-
ロックの特徴 :
なし
ハウジングの特徴
-
ハウジングの色 :
ナチュラル
-
ハウジングの材料 :
熱可塑性樹脂, 熱可塑性樹脂
-
本体の向き :
ライトアングル
-
ピッチ :
2.5 mm [ .098 in ]
寸法
-
基板厚 (推奨) :
1 – 1.6 mm [ .039 – .069 in ]
使用条件
-
はんだ付け温度 (最大) :
260 °C [ 500 °F ]
-
嵌合回数 (最大) :
1500
-
使用温度範囲 :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]