認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
防水性 :
いいえ
-
接続タイプ :
電線対電線, 電線対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
構成の特徴
-
シグナル極数 :
24
-
挿入力 (Newton):
4
-
列数 :
2
-
極数 :
24
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
ナイロン
-
ピッチ :
4.2 mm [ .165 in ]
-
ハウジングの色 :
ナチュラル
寸法
-
コネクタの高さ :
18.8 mm [ .74 in ]
-
製品長さ :
51.7 mm [ 2.04 in ]
-
列間スペーシング :
4.2 mm [ .165 in ]
-
製品幅 :
11.7 mm [ .46 in ]
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
UL E28476
-
認証/規格製品に適合 :
UL, CSA, VDE
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-2