認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
-
接続タイプ :
基板対基板
-
PCB コネクタ アセンブリのタイプ :
PCB マウント ヘッダ
-
防水性 :
いいえ
-
バックプレーン インタフェースのタイプ :
2 mm HM
-
アースの機能タイプ :
アース接点
構成の特徴
-
列数 :
5
-
列数 :
4
-
バックプレーン アーキテクチャ :
メザニン
-
極数 :
28
-
PCB マウント向き :
垂直
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
りん青銅
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
はんだめっき
-
端子の下地めっきの材料 :
ニッケル
-
端子のタイプ :
ピン
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ :
.76 µm [ 30 µin ]
-
端子の定格電流 (最大) (A):
.7
-
CompactPCI 指定 :
なし
-
フィードスル ポストの長さ (mm):
3.7
-
端子嵌合面の長さ (mm):
13.45
機械的アタッチメント
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
-
嵌合調整のタイプ :
分極ペグ
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
ポリエステル - GF
-
ピッチ :
2 mm [ .078 in ]
寸法
-
バックプレーン モジュール長さ (mm):
7.88
使用条件
-
使用温度範囲 :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
動作/用途
-
シールド処理済み :
いいえ
-
回路用途 :
パワーおよびシグナル