認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ形状 :
角形
-
接続タイプ :
電線対基板
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
メス端子用ハウジング
-
防水性 :
いいえ
-
一次ロックの特徴 :
ハウジング内に統合
-
混合およびハイブリッド コネクタ :
はい
ボディの特徴
-
ケーブル出口角度 :
180°
-
一次製品色 :
茶
機械的アタッチメント
-
嵌合調整 :
あり
-
嵌合調整のタイプ :
極性
-
ストレイン リリーフ :
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
-
端子位置保証 :
いいえ
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
PA
-
ピッチ (mm):
5, 6.5, 7.5
-
ピッチ (in):
.196, .255, .295
寸法
-
列間スペーシング :
7 mm [ .275 in ]
-
製品長さ :
37.7 mm [ 1.48 in ]
-
製品幅 :
24 mm [ .944 in ]
-
コネクタの高さ :
13.9 mm [ .547 in ]
その他
-
コネクタ位置保証機構(CPA) :
いいえ
-
サービス可能 :
いいえ