認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
プラグ
-
シェルの材料構成 :
前面金属シェル
-
接続タイプ :
ケーブル対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
-
コネクタ シェルのサイズ :
4
構成の特徴
-
PCB マウント向き :
垂直
-
列数 :
2
-
極数 :
37
ボディの特徴
-
一次製品色 :
黒
-
アセンブリ プロセスの特徴となる材料 :
りん青銅
-
コネクタ プロファイル :
標準
-
シェル めっき材質 :
錫
端子の特徴
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
錫
-
端子の形状およびフォーム :
丸形
-
端子の定格電流 (最大) (A):
6
-
コンタクト オプション :
取り付け済み
-
端子のベース材質 :
りん青銅
-
端子の下地めっきの材料 :
ニッケル
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin):
30
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金
結線の特徴
-
角形結線ポストとテールの幅 :
.45 mm [ .017 in ]
-
結線ポストとテールの長さ :
3.2 mm [ .126 in ]
-
角形結線ポストとテールの厚さ :
.32 mm [ .012 in ]
機械的アタッチメント
-
嵌合保持 :
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
-
アセンブリ プロセスの特徴となるめっき材料 :
錫
-
取り付け穴の直径 (mm):
5
-
嵌合保持のタイプ :
ねじ山付きインサート、4-40 UNC
-
PCB マウント リテンション :
あり
-
PCB マウント リテンション タイプ :
取り付け穴
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
ガラス繊維入りポリエステル
-
ピッチ :
2.74 mm [ .108 in ]
-
シェルの材料 :
鋼
寸法
-
基板厚 (推奨) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
列間スペーシング :
2.84 mm [ .112 in ]
動作/用途
-
シールド処理済み :
いいえ
-
耐久性定格 (Cycles):
200
-
回路用途 :
Signal
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
DIN 41652
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0