認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
ボディの特徴
-
製品重量 (oz):
.7
-
有効な電気角 (°):
325
その他
-
ベアリングのタイプ :
ABEC 3 高精度
-
非線形性 (%):
±.5
-
非線形性とヒステリシス :
機械的遊び .1°未満
-
トルク (in-lbs):
2
-
EU RoHS 準拠 :
準拠
-
EU ELV 準拠 :
準拠
使用条件
-
出力の温度係数 (ppm/°C):
400
-
使用温度範囲 :
-85 – 257 °C [ -85 – 257 °F ]
動作/用途
-
出力信号のタイプ :
Ratiometric (0-Vsupply)
寸法
-
シャフト直径 :
3.18 mm [ .125 in ]