この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ

  • 接続タイプ  ケーブル対パネル, 電線対パネル, 電線対電線

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • パワー極数  6

  • シグナル極数  20

  • 極数  2, 4, 7, 10, 12, 14, 16, 22, 26, 30, 60

  • 列数  1, 2

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 50

  • 動作電圧 (V) 250

  • 動作電圧 (VAC) 50

ボディの特徴

  • ドロワーのスタイル  はめ込み, ハイブリッド, ミニ CT, ミニチュア パワー

  • 一次製品色 

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット, ピン

  • 端子レイアウト  インライン

  • ハウジング内部での端子保持  なし

  • 端子のベース材質  りん青銅, 銅合金, 黄銅

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1, 1.5, 12

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧着/IDC, 圧縮

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション  なし

  • パネル マウント機能  あり, なし

  • 嵌合保持のタイプ  ラッチ

  • ストレイン リリーフ  なし

  • 嵌合保持  あり, なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジング導入口構成  両端クローズ

  • ハウジングの材料  PBT GF

  • ピッチ  1.5 mm [ .059 in ]

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲  1.6 – 4 mm [ .063 – .157 in ]

  • コネクタ長 (mm) 21.5, 24.1, 28.6, 31.6, 34.6, 44.4, 67.1

  • コネクタ長 (in) .845, .947, 1.124, 1.242, 1.36, 1.748, 2.642

  • ワイヤ サイズ (AWG) 24 – 16

  • コネクタ幅  39.62 mm [ 1.56 in ]

  • コネクタの高さ (mm) 10.6, 19

  • コネクタの高さ (in) .417, .748

  • ワイヤ サイズ (mm²) .2

  • 列間スペーシング (mm) 3, 4, 4.05, 6, 7

  • 列間スペーシング (in) .118, .157, .159, .236, .276

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal, パワーおよびシグナル, 電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • グロー ワイヤ定格  スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格

実装の特徴

  • 実装方法  Tray, バラ端子, ボックスおよびトレイ

  • パッケージ数量  20, 35, 49

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM7053-D797P

関連資料
利用できるドキュメントはありません。