この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対基板

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30

  • 列数  1, 2

ボディの特徴

  • 一次製品色 

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット

  • 端子レイアウト  インライン

  • 端子のベース材質  りん青銅

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  絶縁変位 (IDC)

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション  なし

  • パネル マウント機能  なし

  • ストレイン リリーフ  なし

  • 嵌合保持  あり

ハウジングの特徴

  • ハウジング導入口構成  両端クローズ

  • ハウジングの材料  PBT GF

  • ピッチ  2.54 mm [ .1 in ]

寸法

  • コネクタ長 (mm) 7.62, 10.16, 12.7, 15.24, 20.32, 25.4, 30.48, 38.1

  • コネクタ長 (in) .3, .4, .5, .6, .8, 1, 1.2, 1.5

  • ワイヤ サイズ (AWG) 28 – 24

  • コネクタの高さ  15 mm [ .591 in ]

  • ワイヤ サイズ (mm²) .08 – .22

  • 列間スペーシング  2.54 mm [ .1 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • グロー ワイヤ定格  スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, Box, パッケージ

  • パッケージ数量  500, 1000

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM74-H3401F

関連資料