この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

実装の特徴

  • 実装方法  バルク, Box, バラ端子, Tube

  • パッケージ数量  2250, 1575, 1800, 1350, 500, 3150

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 24

  • コネクタの高さ  14.5 mm [ .571 in ]

  • コネクタ長 (mm) 7.62, 18.58, 21.12, 16.04, 10.96, 13.5, 8.42, 10.16, 5.88

  • コネクタ長 (in) .831, .531, .731, .631, .231, .3, .331, .431

  • 適合する絶縁直径範囲  1.2 mm [ .047 in ]

  • ワイヤ サイズ (mm²) .2 – .24, .22

  • 列間スペーシング  2.54 mm [ .1 in ]

端子の特徴

  • 端子のタイプ  リセプタクル, ソケット

  • 端子のベース材質  りん青銅

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子レイアウト  インライン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能  なし

  • PCB マウント リテンション  なし

  • ストレイン リリーフ  なし

  • 嵌合保持  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PBT GF

  • ハウジング導入口構成  両端クローズ

  • ピッチ  2.54 mm [ .1 in ]

電気的特性

  • 動作電圧 (V) 500, 1000

  • 絶縁抵抗 (MΩ) 1000, 5000

業界スタンダード

  • グロー ワイヤ定格  スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対基板

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  7, 5, 4, 3, 6, 8, 2

  • 列数  1

ボディの特徴

  • 一次製品色 

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  絶縁変位 (IDC)

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 100, -55 – 125

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 212, -67 – 257

動作/用途

  • 回路用途  Signal

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM74-H3401G

関連資料