この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リボン ケーブル コネクタのヘッダーのタイプ  シュラウド付き | ユニバーサル突き出しピンなしヘッダ | ユニバーサル突き出しピン ヘッダ

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ | ハウジング

  • コネクタの嵌合ラッチとロックのタイプ  ショート | ロング

  • 接続タイプ  基板対基板 | 電線対基板 | 電線対電線

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ | リセプタクル

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • 極数  10 | 14 | 16 | 20 | 24 | 26 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 60 | 64

  • PCB マウント向き  ライトアングル | 垂直

  • 列数  2

電気的特性

  • 絶縁抵抗 (MΩ) 5000

  • 動作電圧 (VAC) 250 | 300

ボディの特徴

  • 嵌合保持機能の色  赤 | 黒

  • 嵌合保持機能の材料  PCT | ガラス繊維入りナイロン | ガラス繊維入りポリエステル | ガラス繊維入り熱可塑性樹脂

  • ディジー チェーン  なし

  • 一次製品色  赤 | 青 | 黒

  • コネクタ プロファイル  標準

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 7.87 | 30

  • 端子嵌合面のめっき仕様  パラジウム ニッケルに金フラッシュ メッキ | 金 (Au) | 金またはパラジウム ニッケルに金フラッシュめっき | 金フラッシュめっき

  • 端子のタイプ  ピン

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µm) 1 – 2.54 | 2.54

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µin) 39.37 – 100 | 100

  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ  マット | 光沢

  • 嵌合可能な角形ポストの寸法  .64 mm [ .025 in ]

  • 端子のベース材質  りん青銅 | 銅合金 | 黄銅

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) .2 | .76

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 7.87 | 30

  • PCB 端子結線面のめっき材料  はんだめっき | 錫

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル | パラジウム ニッケル

  • 端子の形状およびフォーム  二重ビーム | 角型

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1

結線の特徴

  • 角型結線ポストとテールの寸法  .64 mm [ .025 in ]

  • 結線ポストとテールの長さ (mm) 2.79 | 3.12 | 3.94 | 4.42 | 4.45

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .11 | .123 | .155 | .174 | .175

  • 結線ポストとテールの直径  .64 mm [ .025 in ]

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け | スルーホール - 圧入

機械的アタッチメント

  • PCB マウント アラインメント  あり | なし

  • 嵌合調整  あり

  • パネル マウント機能  なし

  • ハウジング内部での接点保持のタイプ  すきまばめ | 圧入

  • パネル マウント機能タイプ  取り付けイヤー

  • PCB マウント リテンション  あり | なし

  • PCB マウント リテンション タイプ  ねじ取り付け | アクション/コンプライアント テール | 取り付けイヤー

  • 嵌合調整のタイプ  センターおよびデュアル | デュアル分極バー | 中心

  • 嵌合保持  あり | なし

  • 嵌合保持のタイプ  排出ラッチ

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PCT | PCT GF | ガラス繊維入りナイロン/ポリエステル | ナイロン GF | ナイロンまたはポリエステル | ポリエステル GF | 熱可塑性樹脂

  • 嵌合エントリの位置  トップ

  • ピッチ  2.54 mm [ .1 in ]

寸法

  • コネクタ長 (in) 1.19 | 1.259 | 1.26 | 1.459 | 1.46 | 1.559 | 1.56 | 1.59 | 1.759 | 1.76 | 1.959 | 1.96 | 2.059 | 2.06 | 2.062 | 2.1 | 2.26 | 2.459 | 2.46 | 2.47 | 2.75 | 2.759 | 2.76 | 2.96 | 3.259 | 3.26 | 3.759 | 3.76 | 3.959 | 3.96

  • シュラウド側の寸法 (mm) .15 | 3.81

  • シュラウド側の寸法 (mm) .15 | 3.81

  • シュラウド側の寸法 (in) .15

  • 基板厚 (推奨) (mm) 1.57 | 1.6 | 2.03 | 2.36 – 3.18 | 2.44 | 3.18

  • 基板厚 (推奨) (in) .062 | .063 | .08 | .093 – .125 | .096 | .125

  • コネクタ長 (mm) 30.48 | 32 | 37.08 | 39.62 | 40.64 | 44.7 | 49.78 | 52.32 | 52.38 | 53.32 | 57.4 | 62.48 | 62.8 | 69.85 | 70.1 | 75.18 | 82.8 | 95.5 | 100.58

  • コネクタ長 (in) 1.19 | 1.259 | 1.26 | 1.459 | 1.46 | 1.559 | 1.56 | 1.59 | 1.759 | 1.76 | 1.959 | 1.96 | 2.059 | 2.06 | 2.062 | 2.1 | 2.26 | 2.459 | 2.46 | 2.47 | 2.75 | 2.759 | 2.76 | 2.96 | 3.259 | 3.26 | 3.759 | 3.76 | 3.959 | 3.96

  • 基板厚 (推奨) (mm) 1.57 | 1.6 | 2.03 | 2.36 – 3.18 | 2.44 | 3.18

  • コネクタ長 (mm) 30.48 | 32 | 37.08 | 39.62 | 40.64 | 44.7 | 49.78 | 52.32 | 52.38 | 53.32 | 57.4 | 62.48 | 62.8 | 69.85 | 70.1 | 75.18 | 82.8 | 95.5 | 100.58

  • コネクタの高さ (mm) 8.53 | 8.64 | 13.8 | 13.94

  • コネクタの高さ (in) .34 | .54 | .548 | .549 | .55

  • 列間スペーシング  2.54 mm [ .1 in ]

使用条件

  • ハウジングの温度定格  標準 | 高

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 105 | -20 – 85

  • 使用温度範囲 (°F) -85 – 221 | -4 – 185

動作/用途

  • はんだプロセス機能  はんだ浸漬 | ボード スタンドオフ

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  1 | 16 | 18 | 24 | 25 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | 48 | 50 | 54 | 56 | 60 | 64 | 70 | 72 | 80 | 90 | 100 | 520 | 780

  • 実装方法  Box | Reel | Tray | パッケージ

関連資料
利用できるドキュメントはありません。