この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

高度計とバリオメータ用途に最適化され、高度の分解能は 20 cm です。 センサ モジュールには高線形圧力センサと超低出力 24 ビット ΔΣ ADC (内部係数は工場出荷時にキャリブレーション済み) が含まれています。圧力と温度は正確な 24 ビット デジタル値で提供され、各種動作モードによって変換速度と電流消費を最適化できます。高分解能の温度出力により、センサを追加せずに高度計と温度計の機能を実装することができます。MS5803-02BA は、ほぼすべてのマイクロコントローラとやり取りが可能です。通信プロトコルは単純であり、デバイスで内部レジスタをプログラムする必要はありません。ゲル保護と耐磁性ステンレス鋼キャップにより、100 m 防水の高度計/コンパス時計でも使用できます。この新世代のセンサ モジュールは業界をリードする MEMS 技術と、TE Switzerland が持つ高度計モジュールの大量生産に関する経験とノウハウから得られる最新の特長に基づいています。このような経験とノウハウは既に高い実績を誇り、この 10 年間で幅広く採用されてきました。モジュールに採用されているセンシング原理は、圧力信号と温度信号の両方について非常に低いヒステリシスと高い安定性をもたらします。 

特長

  • 高分解能モジュール、20cm  
  • 最速 1 ms の高速変換 
  • 低電力、1 µA (スタンバイ時は 0.15 µA 未満) 
  • 統合デジタル圧力センサ (24 ビット ΔΣ ADC)  
  • 供給電圧 1.8 ~ 3.6 V 
  • 動作範囲: 300 ~ 1100 mbar、-40 ~ +85 °C
  • 拡張された圧力レンジ: 10 ~ 2000 mbar
  • I2C および SPI インタフェース (モード 0、3)  
  • 外部コンポーネント不要 (内部オシレータ) 
  • 卓越した長期安定性  
  • 屋外デバイス用に密閉シール可能

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  SMT 対応

  • 圧力センサのタイプ  デジタル圧力および高度センサ モジュール

  • 圧力のタイプ  絶対

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 1.8 – 3.6

寸法

  • 製品幅  6.2 mm [ .244 in ]

  • 製品長さ  6.4 mm [ .251 in ]

  • 製品高さ  2.8 mm [ .11 in ]

使用条件

  • 圧力  2 bar [ 29 psi ]

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • 解像度  .024

  • 出力インタフェース  I²C および SPI (モード 0、3)

  • 圧力 (inH2O) 802.92

  • 圧力 (mmHG) 1500.12

  • 耐プレッシャ レンジ  10 bar

  • 出力信号のタイプ  24 ビット ADC

  • 圧力精度  ±2.5mbar

その他

  • センサ オプション  オプションなし, フルオロ ゲル

参照番号

  • TE用番号 CAT-BLPS0010

関連資料

データ シート/カタログ ページ