この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

IntraSense シリーズは、1 フレンチのハイポ チューブに適合するよう設計された絶対圧力センサです。最初からケーブルが組み付けられていて、容易に接続できるようになっています。 電子部品は完全に封入されているため、医療機器に簡単に統合できます。このセンサは、圧力の絶対基準となるオンボードの真空キャビティに対して生体内の圧力を比較します。緊急の医療処置中に、臨床的に有用な -300 mmHg ~ +500 mmHg (460 mmHg ~ 1,260 mmHg の絶対圧) および 10°C ~ 60°C の範囲で正確かつ安定した圧力値を提供します。出力は 37°C の液体中で安定しており、すべての部品が脱イオン水中で校正および試験されています。5ピン ライトアングル ヘッダ付きの PCB が接続されていて、完全に温度補償されノイズが除去されたデジタル出力と増幅アナログ出力を提供します。

グレーのバー

特長

校正済み IntraSense

  • 小型センサ: 750 μm × 220 μm × 75 μm
  • 1 フレンチのカテーテル チューブ内に適合
  • 寿命全体を通してドリフト代表値が 2 mmHg 未満
  • 近位端に 5 ピン コネクタ付きの PCB を装備
  • RoHS および REACH に準拠
  • 生体適合性材料 
  • 校正済みアセンブリ
  • 完全に温度補償されたデジタル出力と増幅アナログ出力

用途

校正済み IntraSense

  • 塞栓術
  • 熱希釈
  • 頭蓋内圧
  • コンパートメント症候群
  • 心房アブレーション
  • 微小血管閉塞
  • 冠血流予備量比 (FFR)
  • エンドウロロジー
  • アテローム切除術
  • 動物試験
  • リプロダクティブ ヘルス
  • 緑内障
  • 大動脈の蘇生バルーン閉塞
  • 内視鏡検査
  • 大動脈制御
  • 人工内耳
グレーのバー

さらに詳しく

関連資料

トピック 参考資料
校正済み IntraSense 圧力センサ
製品シート
医療用の侵襲性圧力センサに関する安全上の考慮事項
ホワイト ペーパー
IntraSense 侵襲性圧力センサの概要
ビデオ
低侵襲機器用のマイクロ圧力センサ
ウェビナー
未校正 IntraSense と 校正済み IntraSense の比較 比較チャート
グレーのバー
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 体内医療の使用ポイント  生体内

  • 圧力のタイプ  絶対

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 3.3, 5

寸法

  • センサ サイズ (mm) .75 x .22 x .08

  • ワイヤ長さ (cm) 60, 100, 180

  • フレンチ カテーテル スケール  1

使用条件

  • 滅菌の適合性  ETO

  • 使用温度範囲  10 – 60 °C [ 50 – 140 °F ]

  • 処理温度  135 °C [ 275 °F ]

動作/用途

  • 耐プレッシャ レンジ  -400 ~ 4,000 mmHg

  • 製品の動作寿命 (Hr) 24

  • 圧力範囲  .61 – 1.68 bar [ 8.9 – 24.36 psi ]

  • 光感度 (mmHG) 10, 25

業界スタンダード

  • 校正バージョン  校正済み

参照番号

  • TE用番号 CAT-BLPS0093

関連資料