| 製品 | TE製品番号: | 文書 | 位置センサ製品タイプ | 幅広いストローク範囲 | 精度 | ケースの材質 | IP 定格 | 測定ケーブル | EU RoHS 準拠 | EU ELV 準拠 |
|---|
| 20002695-00 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 762 mm | ±.15 % of FS | 316 ステンレス鋼, ステンレス鋼 | IP65 | 直径 .047 インチ ステンレス鋼 | - | - |
| 20031405-00 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 762 mm | ±.15 % of FS | 303 ステンレス鋼, ステンレス鋼 | IP67 | 直径 .047 インチ ステンレス鋼 | - | - |
| 20003039-00 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター, 速度制限システム | 1016 mm | ±.1 % of FS | アルミニウム | IP67 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | - | - |
| 20031350-00 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 762 mm | ±.15 % of FS | 316 ステンレス鋼, ステンレス鋼 | IP68 | 直径 .047 インチ ステンレス鋼 | - | - |
| 20031351-00 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 1016 mm | ±.1 % of FS | 316 ステンレス鋼, ステンレス鋼 | IP68 | 直径 .031 インチ裸ステンレス鋼 | - | - |
| 20031352-00 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 1524 mm | ±.1 % of FS | 316 ステンレス鋼, ステンレス鋼 | IP68 | 直径 .031 インチ裸ステンレス鋼 | - | - |
| 20031385-00 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 1524 mm | ±.1 % of FS | 303 ステンレス鋼, ステンレス鋼 | IP67 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | - | - |
| 20031407-00 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 1524 mm | ±.1 % of FS | 303 ステンレス鋼, ステンレス鋼 | IP67 | 直径 .031 インチ裸ステンレス鋼 | - | - |
| 20007510-00 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 1524 mm | ±.1 % of FS | アルミニウム | IP67 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | - | - |
| 10214176-00 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 1270 mm | ±.1 % of FS | アルミニウム | IP67 | 直径 .031 インチ裸ステンレス鋼 | - | - |
| 20007508-00 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 508 mm | ±.15 % of FS | アルミニウム | IP67 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | - | - |
| 20007509-00 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 762 mm | ±.15 % of FS | アルミニウム | IP67 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | - | - |
| 10213410-00 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 1524 mm | ±.1 % of FS | 303 ステンレス鋼, ステンレス鋼 | IP67 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | - | - |
| 10200038-00 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 1016 mm | ±.1 % of FS | アルミニウム | IP67 | 直径 .031 インチ裸ステンレス鋼 | - | - |
| 10200037-00 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 508 mm | ±.15 % of FS | アルミニウム | IP65 | 直径 .047 インチ ステンレス鋼 | - | - |
| 10204394-00 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター, 速度制限システム | 1524 mm | ±.1 % of FS | アルミニウム | IP67 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | - | - |
| 04-0980-0414 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 1524 mm | ±.1 % of FS | アルミニウム | IP65 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | - | - |
| 04-0980-0506 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 381 mm | ±.15 % of FS | 303 ステンレス鋼, ステンレス鋼 | IP65 | 直径 .047 インチ ステンレス鋼 | - | - |
| 04-0980-0433 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 1016 mm | ±.1 % of FS | アルミニウム | IP67 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | - | - |
| 04-0980-0406 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 254 mm | ±.15 % of FS | アルミニウム | IP65 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | - | - |
| 04-0980-0560 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 508 mm | ±.15 % of FS | アルミニウム | IP67 | 直径 .058 インチ PVC ジャケット付きベクトラ ファイバ | - | - |
| 04-0980-1064 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 50.8 mm | ±1 % of FS | アルミニウム | IP65 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | - | - |
| 04-0980-1139 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 381 mm | ±.15 % of FS | アルミニウム | IP65 | 直径 .047 インチ ステンレス鋼 | - | - |
| 04-0980-0571 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 1270 mm | ±.1 % of FS | アルミニウム | IP67 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | - | - |
| 04-0980-1075 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 1270 mm | ±.1 % of FS | アルミニウム | IP67 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | - | - |
| 04-0980-1120 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 254 mm | ±.15 % of FS | アルミニウム | IP65 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | - | - |
| 04-0980-1133 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 762 mm | ±.15 % of FS | アルミニウム | IP67 | 直径 .047 インチ ステンレス鋼 | - | - |
| 04-0981-0306 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 127 mm | ±1 % of FS | アルミニウム | IP67 | 直径 .047 インチ ステンレス鋼 | - | - |
| 04-0981-0128 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 127 mm | ±1 % of FS | アルミニウム | IP67 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | - | - |
| 04-0980-1160 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 1524 mm | ±.1 % of FS | アルミニウム | IP65 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | - | - |
| 04-0980-5019 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 1524 mm | ±.1 % of FS | アルミニウム | IP67 | 直径 .031 インチ裸ステンレス鋼 | - | - |
| 04-0980-0415 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 381 mm | ±.15 % of FS | 303 ステンレス鋼, ステンレス鋼 | IP67 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | - | - |
| 04-0980-0476 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 635 mm | ±.15 % of FS | 303 ステンレス鋼, ステンレス鋼 | IP67 | 直径 .047 インチ ステンレス鋼 | - | - |
| 04-1155-0026 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター, 速度制限システム | 508 mm | ±.15 % of FS | アルミニウム | IP67 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | - | - |
| 04-0980-0459 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 381 mm | ±.15 % of FS | アルミニウム | IP67 | 直径 .047 インチ ステンレス鋼 | - | - |
| 04-0980-0490 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 1270 mm | ±.1 % of FS | 303 ステンレス鋼, ステンレス鋼 | IP67 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | - | - |
| 04-0980-0479 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 254 mm | ±.15 % of FS | アルミニウム | IP67 | 直径 .058 インチ PVC ジャケット付きベクトラ ファイバ | - | - |
| 04-1155-0022 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター, 速度制限システム | 508 mm | ±.15 % of FS | アルミニウム | IP67 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | - | - |
| 04-1155-0028 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター, 速度制限システム | 1524 mm | ±.1 % of FS | アルミニウム | IP67 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | - | - |
| 20031413-00 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 762 mm | ±.15 % of FS | アルミニウム | IP67 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | - | - |
| 20006743-00 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 1270 mm | ±.1 % of FS | アルミニウム | IP65 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | - | - |
| 20006742-00 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 1524 mm | ±.1 % of FS | アルミニウム | IP65 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | - | - |
| 10214175-00 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 1270 mm | ±.1 % of FS | アルミニウム | IP67 | 直径 .031 インチ裸ステンレス鋼 | - | - |
| 10214177-00 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 1270 mm | ±.1 % of FS | アルミニウム | IP67 | 直径 .031 インチ裸ステンレス鋼 | - | - |
| 20004507-00 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 762 mm | ±.15 % of FS | アルミニウム | IP67 | 直径 .047 インチ ステンレス鋼 | - | - |
| 10200036-00 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 1524 mm | ±.1 % of FS | アルミニウム | IP67 | 直径 .031 インチ裸ステンレス鋼 | - | - |
| 10200039-00 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 381 mm | ±.15 % of FS | アルミニウム | IP67 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | - | - |
| 04-0980-0456 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 127 mm | ±1 % of FS | 303 ステンレス鋼, ステンレス鋼 | IP65 | 直径 .047 インチ ステンレス鋼 | - | - |
| 04-0980-0427 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター | 254 mm | ±.15 % of FS | アルミニウム | IP67 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | - | - |
| 04-1155-0048 | | インダストリアル ストリング式ポテンショメーター, 速度制限システム | 381 mm | ±.15 % of FS | アルミニウム | IP67 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | - | - |