スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
位置センサ
ポテンショメータ センサ
ケーブル延長トランスデューサ
概要
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
SKH シリーズのストリング式ポットは、CANOpen インタフェースを採用して設計・製造されており、CAN プラットフォームによってシステムへのシンプルな統合が実現します。
SKH シリーズのストリング式ポットは、コンパクトな設計の中に使いやすさを備え、卓越した柔軟性を提供します。 ユーザが選択できる 4 ~ 20 mA または DC 0 ~ 10 V の出力信号オプションおよび、複数の取り付けオプションに対応する簡易調整式ステンレス鋼取り付け用ブラケットがすべてのユニットに提供されており、ユーザの配線ニーズに応じた電気コネクタの方向転換機能が実現します。当社独自の電子回路と高耐久性を備えたスプリング式ステンレス鋼測定ケーブルにより、ストローク全体にわたって正確かつ信頼性の高い「絶対」位置フィードバック信号が出力されます。経済的な価格の SKH モデルは、単体購入のお客様および OEM のお客様のどちらにも最適なソリューションです。
DOG2 シリーズ
MEMS 傾斜センサ
CAN J1939 出力信号を備えた DOG2 MEMS シリーズ 傾斜計は、プラットフォームのレベリング、動的エンジン管理、転倒保護、傾斜アラームに重点を置いて開発された 2 軸傾斜センサです。
TRICAN HTD2800 シリーズ
湿度・温度・圧力センサ
TRICAN デジタル複合センサは、相対湿度・温度・圧力に対応する信号を単一のデバイスから出力します。
SKJ シリーズ
CANBUS ストリング式ポテンショメータ
SKJ ストリング式ポテンショメータは、さまざまな用途に対応するように設計・製造されています。CANBus 出力信号によりシステムへの統合もシンプルです。
CANopen® は、オートメーション ユーザ グループの CAN の登録商標です。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。