製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
-
接続タイプ
ボード対コンポーネント
-
脚部のスタイル
スルー ホール
構成の特徴
-
PCB マウント向き
垂直
-
列数
2
-
極数
8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40, 48
ボディの特徴
-
コネクタ プロファイル
標準
-
フレームのスタイル
オープン, ラダー
-
スリーブのめっき材質
はんだめっき, 金, 錫
-
スリーブの材質
ブラス, 機械加工ブラス, 銅
端子の特徴
-
端子のベース材質
ベリリウム銅
-
PCB 端子結線面のめっき材料
はんだめっき, 金, 錫
-
端子のタイプ
ピン
-
IC ソケットのタイプ
DIP
-
コンタクト製造
単線
-
端子嵌合面のめっき仕様
金
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
25
-
端子の定格電流 (最大) (A)
3
-
嵌合端子のタイプ
4 フィンガ
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法
スルー ホール - はんだ付け
-
結線ポストとテールの長さ
3.18 mm [ .125 in ]
機械的アタッチメント
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
-
嵌合調整
あり
-
嵌合調整のタイプ
極性
ハウジングの特徴
-
ピッチ
2.54 mm [ .1 in ]
-
ハウジングの色
黒
-
ハウジングの材料
ポリエステル, 熱可塑性ポリエステル, 熱可塑性樹脂, 熱可塑性樹脂
寸法
-
製品長さ (mm)
10.16, 17.78, 20.32, 22.86, 25.4, 27.94, 30.48, 35.56, 40.64, 45.72, 50.8, 60.96
-
製品長さ (in)
.4, .7, .8, .9, 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.4
-
PCB からのプロファイル高さ
2.67 mm [ .105 in ]
-
列間スペーシング (mm)
15.24, 7.62
-
列間スペーシング (in)
.3, .6
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 105, -55 – 125
-
使用温度範囲 (°F)
-67 – 221, -67 – 257
実装の特徴
-
実装方法
Tube, ボックスおよびチューブ
-
パッケージ数量
10, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 30, 60
-
ボックスごとのチューブ数
160