製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
-
脚部のスタイル
スルー ホール
構成の特徴
-
列数
2
-
PCB マウント向き
垂直
-
極数
8, 14, 16, 18, 20, 28
電気的特性
-
接触抵抗 (mΩ)
20
-
絶縁抵抗 (MΩ)
1000
ボディの特徴
-
フレームのスタイル
ラダー
-
スリーブの材質
ブラス/銅
-
スリーブのめっき材質
鉛入りスズ
-
コネクタ プロファイル
低
端子の特徴
-
IC ソケットのタイプ
DIP
-
端子のタイプ
ピン
-
嵌合端子のタイプ
デュアル リーフ
-
端子のベース材質
りん青銅
-
PCB 端子結線面のめっき材料
錫
-
コンタクト製造
スタンプ & フォームド
-
端子嵌合面のめっき仕様
スズ (Sn)
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
60
-
端子の定格電流 (最大) (A)
1
結線の特徴
-
PCB に対する結線方法
スルー ホール - はんだ付け
-
結線ポストとテールの長さ (in)
3
機械的アタッチメント
-
嵌合調整
あり
-
嵌合調整のタイプ
極性
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
PBT GF30
-
ハウジングの色
黒
-
ピッチ
2.54 mm [ .1 in ]
寸法
-
PCB からのプロファイル高さ
5.1 mm [ .2 in ]
-
製品長さ (mm)
2.54, 10.16, 17.78, 20.32, 22.86, 35.56
-
製品長さ (in)
.1, .4, .7, .8, .9, 1.4
-
列間スペーシング
7.62 mm [ .3 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
実装の特徴
-
ボックスごとのチューブ数
2
-
実装方法
Tube, ボックスおよびチューブ
-
パッケージ数量
17, 24, 26, 30, 34, 60
その他
-
チューブごとの数量
1700, 2400, 2600, 3000, 3400, 6000