製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
ハウジング
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
オス端子用ハウジング, メス端子用ハウジング, リセプタクル
-
接続タイプ
電線対基板, 電線対電線
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
機械的アタッチメント
-
嵌合保持
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ピッチ (mm)
2, 3.3
-
ピッチ (in)
.079, .129
寸法
-
列間スペーシング (mm)
3.3, 3.5
-
列間スペーシング (in)
.129, .137
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 105, -30 – 105
-
使用温度範囲 (°F)
-67 – 221, -22 – 221