センサ
荷重センサ
ロードセル
製品リスト
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
EL22 は、押しボタンでロックを解除できるクイック取り付け軸と、堅牢な網代ケーブル出口を備えています。 ケーブルはユーザが交換できるため、配線が損傷した場合でも交換用ケーブルを迅速に取り付けることができ、試験施設の稼働が中断することはありません。低ノイズのホイートストン ブリッジは、励起電圧 2 mV/V (代表値) のフル スケール出力を提供する金属箔ひずみゲージで構成されています。オプション B では、出力信号の精度を高めるために、集積回路によって信号が線形化されます。準静的校正手順は ISO/TS 17242 に準拠しており、一次方程式と三次多項式に関する証明書が付いています。EL22 には、機器を目的の用途に合わせて細かく調整できるように、さまざまなオプションが用意されています。標準外の補償温度範囲、供給電圧、ケーブル長、配線済みコネクタの中から必要なものを選ぶことができ、これらのオプションを組み合わせて独自の構成を指定することもできます。EL22 ベルト張力ロード セルは、衝突試験やミリタリ試験のニーズに合わせて微調整できます。
製品グループ
センサ: 自動車、産業車両、および商用車用
TE は、多様なセンサ技術ポートフォリオを提供し、その応用に関する深い専門知識を持っています。これらの知識は、乗用車や商用車における要求の厳しいさまざまな用途で定量化可能な価値を提供してきた豊富な経験から得られたものです。
今すぐお問い合わせください。
TE の設計エンジニアが、お客様の機械的・電気的な要件に対応する、コスト効率に優れた信頼性の高いソリューションを提供します。お客様の要件に適合する標準設計およびカスタム設計については、TE までお問い合わせください。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。