この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

TE Connectivity (TE) の次世代 Grace Inertia 2.5 mm ピッチ コネクタは 高機能設計コンセプトにより安定性、信頼性、耐久性の高い接続が可能になっています。 Grace Inertia 2.5 mm コネクタは、家電から自動販売機に至るまで、電線対基板信号用途を必要とするさまざまな電気製品に使用できます。

製品の特徴

  • 二重ビーム端子設計によって良好な接続性および耐久性が実現され、4 種類のキーイング方法および色のシリーズが用意されています。人間工学に基づいた設計によってアセンブリが簡単です。 
  • Grace Inertia コネクタには、グロー ワイヤや標準温度材料など、さまざまな材料のバリエーションがあります。
  • ランスがない端子によって引っ掛かりやもつれが防止されます。
  • 電線対基板および電線対電線が用意されています。

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

ボディの特徴

  • コネクタおよびキーイング コード  C, B, A, D

  • コネクタ プロファイル  標準

  • 一次製品色  黄, 赤, 自然色, 青

動作/用途

  • シールド処理済み  いいえ

  • 回路用途  Signal

端子の特徴

  • 端子の形状およびフォーム  角型

  • 端子の下地めっきの材料の厚さ  1.27 µm [ 50 µin ]

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) 1

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 39.37, 40

  • 嵌合可能な角形ポストの寸法  .5 mm [ .02 in ]

  • 端子のベース材質  黄銅

  • 端子レイアウト  インライン

  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ  マット

  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ  マット

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ  1 µm [ 39.37 µin ]

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

  • 嵌合タブ幅  .5 mm [ .02 in ]

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子嵌合面のめっき仕様 

  • 端子のタイプ  ピン, タブ

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3

寸法

  • コネクタの高さ (mm) 8.8

  • コネクタの高さ (in) .346, .34

  • コネクタ幅  7.38 mm [ .29 in ]

  • コネクタ長 (mm) 17.5, 22.5, 10, 7.5, 15

  • コネクタ長 (in) .393, .68, .59, .88, .39, .29

  • 基板厚 (推奨) (mm) 1.6, 1.6 – 2

  • 基板厚 (推奨) (in) .063, .063 – .079

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ナイロン, 熱可塑性樹脂

  • ピッチ  2.5 mm [ .098 in ]

製品のタイプの特徴

  • 加圧力  標準

  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

結線の特徴

  • 角型結線ポストとテールの寸法  .5 mm [ .02 in ]

  • 角形結線ポストとテールの厚さ  .46 mm [ .018 in ]

  • 角形結線ポストとテールの幅 (mm) .5, .46

  • 角形結線ポストとテールの幅 (in) .018, .02

  • 結線ポストとテールの長さ  3 mm [ .118 in ]

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  キンク付き

  • PCB マウント アラインメント タイプ  位置決めポスト

  • 嵌合保持のタイプ  ラッチ, ロック

  • 嵌合調整のタイプ  極性, キー付き

  • 嵌合保持  あり

  • PCB マウント リテンション  あり

  • PCB マウント アラインメント  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • 嵌合調整  あり

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 50

  • 動作電圧 (VDC) 50

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  UL E28476

  • グロー ワイヤ定格  グロー ワイヤ

  • 認証/規格製品に適合  UL

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  750, 1200, 600, 900, 1600

  • 実装方法  Box, Bag

構成の特徴

  • PCB マウント向き  垂直

  • 極数  5, 4, 3, 6, 8, 2

  • 列数  1

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-G7534A-H342A

関連資料

データ シート/カタログ ページ