製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
実装の特徴
-
実装方法
バッグおよびボックス
-
パッケージ数量
400
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG)
28 – 22
-
コネクタの高さ
5.88 mm [ .231 in ]
-
コネクタ長 (mm)
15.7, 20.7, 13.2
-
コネクタ長 (in)
.516, .618, .814
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.081 – .326
-
コネクタ長 (in)
.516, .618, .814
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
50
-
動作電圧 (VAC)
50
ボディの特徴
-
コネクタおよびキーイング コード
C, B, A, D
-
一次製品色
黄, 赤, 自然色, 青
端子の特徴
-
端子のタイプ
タブ
-
端子のベース材質
銅合金
-
端子レイアウト
インライン
-
ハウジング内部での端子保持
なし
-
端子の定格電流 (最大) (A)
3
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能
なし
-
嵌合保持のタイプ
ラッチ
-
PCB マウント リテンション
なし
-
ストレイン リリーフ
なし
-
嵌合保持
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
PA 66 GF
-
ハウジング導入口構成
両端クローズ
-
ピッチ
2.5 mm [ .098 in ]
業界スタンダード
-
グロー ワイヤ定格
グロー ワイヤ
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
ハウジング
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
プラグ
-
接続タイプ
電線対電線
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
使用条件
-
使用温度範囲
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
その他
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠