製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
実装の特徴
-
実装方法
Bag, 袋/カートン
-
パッケージ数量
600, 1000, 2000
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG)
28 – 22, 30 – 24
-
コネクタの高さ (mm)
4.5, 6.55, 5.1, 9.4
-
コネクタの高さ (in)
.37, .177, .2, .258
-
コネクタ長 (mm)
34, 28.8, 27.9, 26, 24, 25.9, 14, 23.9, 26.8, 19.8, 31.9, 29.9, 10.8, 33.9, 7.8, 22, 30, 28, 22.8, 32, 20, 16, 14.8, 18.8, 12.8, 16.8, 8.8, 15.8, 12, 20.8, 6.8, 9.8, 5.8, 18, 17.8, 11.8, 21.9, 8, 10, 13.8, 24.8
-
コネクタ長 (in)
.819, 1.26, .976, .78, 1.102, 1.177, 1.134, .898, .268, 1.334, .228, .862, .543, .504, .941, 1.181, 1.255, .307, .622, .583, .661, .314, .425, 1.02, 1.339, .709, .945, .74, .63, .701, .386, .866, .787, .551, .465, 1.024, .472, 1.098, .346, 1.055, .393
-
適合する絶縁直径範囲
.9 – 1.5 mm [ .035 – .059 in ]
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.05 – .22, .081 – .326, .05 – .02
-
コネクタ幅 (mm)
9.4, 7.4, 6.9, 6.55
-
コネクタ幅 (in)
.255, .272, .291, .37
-
列間スペーシング
2 mm [ .079 in ]
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
100, 250
-
動作電圧 (VAC)
250
-
絶縁抵抗 (MΩ)
1000
-
結線抵抗 (mΩ)
5
-
誘電耐電圧 (最大) (VAC)
1000
端子の特徴
-
端子のタイプ
ソケット
-
端子のベース材質
銅合金
-
端子レイアウト
インライン
-
端子の定格電流 (最大) (A)
3
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能
なし
-
嵌合保持のタイプ
ラッチ, ディテント
-
PCB マウント リテンション
なし
-
ストレイン リリーフ
なし
-
嵌合保持
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
熱可塑性樹脂
-
ハウジング導入口構成
両端クローズ
-
ピッチ
2 mm [ .079 in ]
業界スタンダード
-
グロー ワイヤ定格
スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
ハウジング
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
電線対電線, 電線対基板
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数
12, 11, 30, 22, 3, 6, 8, 26, 7, 16, 10, 5, 15, 13, 14, 20, 18, 4, 32, 24, 2, 28, 9
-
列数
2, 1
使用条件
-
使用温度範囲
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
その他
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠